エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • アンペアフレーム AF

    ~mm
  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取付方法

  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 素子数(極)

    ~mm
  • 過電流引外し方式

  • メーカ注文品番

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

通常単価(税別)
16,520
税込単価
18,172
通常出荷日:11日目

太陽光発電システム側用の漏電遮断器です。太陽光発電システムが分電盤の手前側にある場合に使用出来ます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GBU-53KC 50A 30MA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBU-53KC 50A 30MAの仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
50AF
定格感度電流(mA)
30
極数
3
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)
100/200
定格電流(A)
50
取付方法
DIN/ネジ止め
接続方式
表面型
寸法 高さ(mm)
98
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行き(mm)
80
素子数(極)
3
動作時間(秒)
0.1
過電流引外し方式
熱動電磁
保護機能
単3中性線欠相保護機能付
メーカ注文品番
U53KC5030V
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2, JIS C 8222 Ann2
付属部品
端子カバー表面形TMC
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GBU-53KC 50A 30MA

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

取付方法

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

素子数

(極)

過電流引外し方式

保護機能

メーカ注文品番

適合JIS規格

付属部品

RoHS?最小発注数量
50AF
30
5
5
100/200
50
DIN/ネジ止め
98
75
80
3
熱動電磁
単3中性線欠相保護機能付
U53KC5030V
JIS C 8201-2-2 Ann2, JIS C 8222 Ann2
端子カバー表面形TMC
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,520
( 18,172 )
11日目

詳細情報

基本情報

太陽光発電システム側用の漏電遮断器です。太陽光発電システムが分電盤の手前側にある場合に使用出来ます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付の型番GBU-53KC 50A 30MAのページです。 型番GBU-53KC 50A 30MAに関する仕様情報を記載しております。
漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付
小型漏電遮断器(OC付)
漏電遮断器 (機器組込用漏電遮断器)
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
メーカーテンパール工業テンパール工業テンパール工業テンパール工業テンパール工業テンパール工業
通常価格16,5203,600 -6,9124,18020,2806,320
通常出荷日11日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
極数322223
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
動作時間(秒)0.10.10.10.10.10.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト