(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具絶縁チェッカ MC-3A

電動工具絶縁チェッカ MC-3A
  • 数量スライド割引
通常単価:
13,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

単三電池で使用可能なため、現場の電動工具類絶縁良否やアース断線チェックが簡単に行える計測器。
【特長】
・建設現場の電動工具類の絶縁良否やアース断線チェックが簡単に。
・電動工具のACラインと本体表面間の絶縁の良否と、電動工具の本体表面とアース線(プラグ側)の導通を同時にチェックできる。
・ポケットサイズのチェッカ。
【用途】
・建設現場の電動工具類の絶縁良否やアース断線チェック。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MC-3A

電動工具絶縁チェッカ MC-3Aの仕様

MC-3Aの外観

MC-3Aの外観

電動工具のACラインと本体表面間の絶縁状態が不良になると感電の恐れがあり、アース線と本体表面間の導通状態が不良になると、絶縁不良の際、感電の危険性が増加する。
このような危険を防止するためには、普段からMC-3Aによる電動工具の保守点検をおすすめする。

項目内容電池の寿命内容
絶縁測定JIS C 1302-1994に準拠(注1)電池の寿命1日100回程度の測定で約1カ月
定格電圧DC500V使用電池R06P(単3)4個(6V)
定格測定電流0.5mA 精度+20%、-0%(1MΩ時)電池消耗表示電池ランプによる
判定値1MΩ以上“合格”精度+10%、-0%絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(内部電気回路と外箱間)
無負荷電圧650V以下耐電圧AC3700V 1分間(内部電気回路と外箱間)
導通測定下記外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)165×71×35mm
判定値500Ω以下 精度+0%、-60%質量約210g(電池含む)
使用温湿度範囲0~40℃ 90%RH以下(結露がないこと)付属品測定リード線:1本、接続リード線:1本、
単3電池:4個(動作確認用)、
自己チェック用抵抗910kΩ1個、
携帯用ビニールケース1個
保存温湿度範囲-10~60℃ 70%RH以下
(結露しないこと、電池を取り外してください)

(注1)ただし、絶縁測定時にアース端子がマイナス側になります。

操作手順

操作手順

型番
MC-3A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法
(mm)
電源

13,899円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

165x71x35単三電池4個

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

電動工具絶縁チェッカ MC-2EH 画像

電動工具絶縁チェッカ MC-2EH

テンパール工業

電源コード式です。簡単に電動工具の漏れ電流をチェック可能です。簡単な操作により工具の絶縁状態管理が容易に行えます。

基本情報

測定対象 電動工具 定格電圧(V) DC500 メーカ注文品番 MC3A

電動工具絶縁チェッカ MC-3Aの型番MC-3Aのページです。
型番MC-3Aに関する仕様情報を記載しております。

MC-3Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

電動工具絶縁チェッカ MC-3Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)