17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

テスタ 漏電遮断器・漏電火災警報機用 LT-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テスタ 漏電遮断器・漏電火災警報機用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LT-1A

2017年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

テスタ 漏電遮断器・漏電火災警報機用

【特長】
・単3中性線欠相保護付漏電遮断器に対応!週電圧動作電圧/過電圧動作時間の測定機能付。
・各種の漏電遮断器の感度電流と動作時間を測定するもので独立行政法人労働安全衛生研究所技術指針に規定される、感電防止用漏電遮断装置用テスタとしてご使用いただけます。
・また、漏電火災警報器の動作電流試験器としてもご使用いただけます。
・小形軽量で携帯形です。
・活線状態で漏電遮断器の動作時間、感度電流の測定ができます。
・100V、200V、415Vの各電圧回路に使用できます。
・測定レンジは3~500mA、0~9999msecと広範囲。
・単3中性線欠相保護付漏電遮断器に対応。
・過電圧動作電圧/過電圧動作時間の測定ができます。
・表示はデジタル表示でデータをホールドし読取り誤差がありません。
・測定精度の許容誤差±(1.5%rdg+5dgt)。
・周囲温度23℃±5℃。

指定中の仕様・寸法情報

測定対象
漏電遮断器
定格電圧(V)
100, 200, 415
測定範囲(感度電流)(mA)
3-500
測定範囲(動作時間)(mS)
0-9999
メーカ注文品番
LT1A
外形寸法(mm)
113x247x184

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト