エレクトロニクス部品技術窓口
ケージクランプスプリング採用の差込コネクタ。 【特長】 ・操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な...
詳細を確認
WF-2BP JB

WF-3BP JB

WF-5BP JB
| 商品コード | 品番 | 電線数 |
|---|---|---|
| 690-360-32120 | WF-2BP JB | 2本 |
| 690-360-32130 | WF-3BP JB | 3本 |
| 690-360-32150 | WF-5BP JB | 5本 |
仕様/特定電気用品の表示(屋内配線用途共通)
<適用電線>
単線(銅):φ1.6/φ2.0mm(直径1.6/2.0mm)
仕様/一般用途(グレータイプ)
<適用電線>
電線被覆外径φ4.1mm(直径4.1mm)以下太さの違う電線も利用できます。
単線(銅):φ0.65~2.0mm (直径0.65~2.0mm)
IV7本より線:0.08~2.5(3.5)sq
より線:0.08~4.0sq
ケージクランプスプリング採用の差込コネクタ。
【特長】
・操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤動作を防止する。
・圧着端子工具不要。
・レバー操作でワンタッチ結線。
・単線より線可とうより線もOK。
【用途】
・屋内配線工事や照明配線に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~