17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

モール2号 テープ付き

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モール2号 テープ付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JMT22

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

壁面用モール2号。
【特長】
・底面に強力な両面テープが付いているので簡単に素早く施工可能。
・専用のフレキとコネクタがあるため様々な場所で使用可能。
【用途】
・室内配線の化粧カバーに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

幅(W)(mm)
21.0
高さ(H)(mm)
10.0
ホワイト
適応ケーブル
VVF1.6x3C 1条, VVF2.0x3C 1条
適合通信線
7.0φ以下
適合LANケーブル
UPT0.5x4P 2条
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト