17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プログラマブル表示器 GP4000M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プログラマブル表示器 GP4000M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PFXGM4201TAD

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

盤取付けの概念を変える22φ丸穴取付けを実現した表示器。
【特長】
・基本スペックには、65,536色TFT液晶を搭載した見やすく鮮明な画面と、シリアルやイーサネット、USBインターフェイスを搭載した高い接続性がある。
・盤加工と取付が簡単な22Φ丸穴設計。
【用途】
・後付けで表示器を取り付けたい時など、お手軽に設置可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
3.5
最大対応解像度
320×240(QVGA)
表示色(colors)
カラー(65536色以上)
フレーム色
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CUL
寸法 高さ(mm)
80(ディスプレイ)/ 98.1(リアモジュール)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト