エレクトロニクス部品技術窓口
Pro-faceのスタンダード表示器。【特長】・豊富なラインアップをご用意。・全機種TFT65,536...
詳細を確認
外観
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。
サイズ:12.1型/10.4型/7.5型/7型W/3.5型
I/F:COM/LAN/USB/SD
特長1:全機種TFT65,536色搭載
特長2:新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続
特長3:LEDバックライト+調光設定可能

美しい表示
あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供。
TFT65,536色標準搭載。

環境への配慮
省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献。
LEDバックライト+調光設定。

迅速な原因追及
装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定。
異常解析機能搭載。
| - | GP-4201T | GP-4201TW |
|---|---|---|
| 型式 | PFXGP4201TAD | PFXGP4201TADW |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V | |
| 許容瞬時停電時間 | 2ms以下 | |
| 消費電力 | 9.6W以下 | |
| 突入電流 | 30A以下 | |
| 絶縁耐力 | AC1,000V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 保存周囲温度 | -20℃~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| じんあい | 0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧(使用高度) | 800~1,114hPa(海抜2,000m以下) | |
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 5~9Hz、片振幅:3.5mm 9~150Hz、定加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向 10サイクル(約100分間) | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 147m/s2 X,Y,Z 3方向 各3回 | |
| 耐ノイズ | ノイズ電圧:1,000Vp-p、パルス幅:1μs、立ち上がり時間:1ns(ノイズシミュレータによる) | |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:6kV(IEC/EN61000-4-2 レベル3) | |
| 接地 | 機能設置:D種接地(SG-FG共通) | |
| 保護構造*1 | IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(パネル埋込時のフロント面) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 質量 | 0.4kg以下(本体のみ) | |
| 外形寸法 | W132×H106×D42mm | |
| パネルカット寸法*2 | W118.5×H92.5mm、パネル厚範囲:1.6~5mm | |
*1. 本機をパネルに取り付けたときのフロント部分に関する保護構造です。当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。
*2. 寸法公差はすべて+1/-0mm、角のRはR3以下です。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによってはGPの接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。
| - | GP-4301T | GP-4301TW |
|---|---|---|
| 型式 | PFXGP4301TAD PFXGP4301TADC:コーティング |
PFXGP4301TADW PFXGP4301TADWC:コーティング |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V | |
| 許容瞬時停電時間 | 5ms以下 | |
| 消費電力 | 10.5W以下 | |
| 突入電流 | 30A以下 | |
| 絶縁耐力 | AC1,000V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | 0~50℃ |
| 保存周囲温度 | -20℃~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| じんあい | 0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧(使用高度) | 800~1,114hPa(海抜2,000m以下) | |
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 5~9Hz、片振幅:3.5mm 9~150Hz、定加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向 10サイクル(約100分間) | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 147m/s2 X,Y,Z 3方向 各3回 | |
| 耐ノイズ | ノイズ電圧:1,000Vp-p、パルス幅:1μs、立ち上がり時間:1ns(ノイズシミュレータによる) | |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:6kV(IEC/EN61000-4-2 レベル3) | |
| 接地 | 機能設置:D種接地(SG-FG共通) | |
| 保護構造*1 | IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(パネル埋込時のフロント面) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 質量 | 0.8kg以下(本体のみ) | |
| 外形寸法 | W169.5×H137×D59.5mm | |
| パネルカット寸法*2 | W156×H123.5mm、パネル厚範囲:1.6~5mm | |
*1. 本機をパネルに取り付けたときのフロント部分に関する保護構造です。当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。
*2. 寸法公差はすべて+1/-0mm、角のRはR3以下です。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによってはGPの接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。
| - | GP-4401T | GP-4401WW |
|---|---|---|
| 型式 | PFXGP4401TAD | PFXGP4401WADW |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 電圧許容範囲 | DC19.2~28.8V | |
| 許容瞬時停電時間 | 5ms以下 | |
| 消費電力 | 12W以下 | |
| 突入電流 | 30A以下 | |
| 絶縁耐力 | AC1,000V 20mA 1分間(充電部端子とFG端子間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V 10MΩ以上(充電部端子とFG端子間) | |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | 0~50℃ |
| 保存周囲温度 | -20℃~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
| じんあい | 0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと) | |
| 汚染度 | 汚染度2 | |
| 腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと | |
| 耐気圧(使用高度) | 800~1,114hPa(海抜2,000m以下) | |
| 耐振動 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 5~9Hz、片振幅:3.5mm 9~150Hz、定加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向 10サイクル(約100分間) | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC/EN 61131-2準拠 147m/s2 X,Y,Z 3方向 各3回 | |
| 耐ノイズ | ノイズ電圧:1,000Vp-p、パルス幅:1μs、立ち上がり時間:1ns(ノイズシミュレータによる) | |
| 耐静電気放電 | 接触放電法:6kV(IEC/EN61000-4-2 レベル3) | |
| 接地 | 機能設置:D種接地(SG-FG共通) | |
| 保護構造*1 | IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13(パネル埋込時のフロント面) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 質量 | 1.2kg以下(本体のみ) | |
| 外形寸法 | W218×H173×D60mm | |
| パネルカット寸法*2 | W204.5×H159.5mm、パネル厚範囲:1.6~5mm | |
*1. 本機をパネルに取り付けたときのフロント部分に関する保護構造です。当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。
*2. 寸法公差はすべて+1/-0mm、角のRはR3以下です。パネル厚範囲であっても、パネルの材質、大きさによってはGPの接続機器の取り付け位置によりパネルが反る場合があります。パネルの反りを防止するためには、補強板をつけることも有効です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
186,000円 ( 204,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
249,000円 ( 273,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
476,935円 ( 524,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
429,242円 ( 472,166円 ) | 2日目 |
505,108円 ( 555,619円 ) | 2日目 |
507,160円 ( 557,876円 ) | 4日目 |
495,581円 ( 545,139円 ) | 2日目 |
518,040円 ( 569,844円 ) | 2日目 |
Pro-faceのスタンダード表示器。
【特長】
・豊富なラインアップをご用意。
・全機種TFT65,536色搭載。
・新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続。
・LEDバックライト+調光設定可能。
・あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供する。
・省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献する。
・装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定する。
【用途】
・制御機器全般。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ
3.5通常価格(税別):24,000円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT21モデル
4.8通常価格(税別):24,506円~

三菱電機
GOT2000シリーズ GT25モデル
0通常価格(税別):108,900円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
GP4100シリーズ(コンパクト) カラーモデル仕様
0通常価格(税別):40,980円~

オムロン
プログラマブルターミナル NBシリーズ(-V1)
0通常価格(税別):26,680円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)
4.5通常価格(税別):186,000円~

SEEED
5インチタッチスクリーン付きCM4搭載モニター
0通常価格(税別):45,000円

三菱電機
GOT2000シリーズ 保護シート
4通常価格(税別):3,315円~

オムロン
プログラマブルターミナル NT631C 交換用バッテリ
5通常価格(税別):4,917円