エレクトロニクス部品技術窓口
電線を中継接続するための端子台。特長】・定格:600V-285A。・32mmピッチ。・結線:ビスM8。...
詳細を確認
中継端子台OK-250イメージ
| 型番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 規格 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基台 | 1 | PBT | 94V-0 | 黒色 | |
| 2 | 導電板 | 1 | 黄銅 | ニッケル | t4.0 | |
| 3 | アプセットボルト M8×20L | 2 | 鉄 | 三価クロメート | アプセットボルト(A04) | |
| 4 | 記号板 | 1 | PET | 両面テープ | 白色t0.5 | |
| 5 | カバー | 1 | ポリカーボネート | 94V-0 | 透明 |

寸法図

寸法図

寸法図
| P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91 | 123 | 155 | 187 | 219 | 283 |
| B | 80 | 112 | 144 | 176 | 208 | 272 |
A・B寸法表(P:端子数)
岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いたしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,261円 ( 3,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,632円3,816円 ( 4,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,172円4,086円 ( 4,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線を中継接続するための端子台。
特長】
・定格:600V-285A。
・32mmピッチ。
・結線:ビスM8。
・使用温度範囲:-40℃~+90℃。
・本体材質PBT(94V-0)。
・2本線接続可能DINレール取付可能。
・UL(FW2)、CUL認定品。
・ワンタッチカバー付。
【用途】
・産業用機器、システム全般。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円