17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中継端子台 OK-147

通常単価(税別)
7771,770
税込単価
8551,947
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線を中継接続するための端子台。【特長】・定格:600V-50A。・結線:ビスM5。・15mmピッチ。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継端子台147の詳細

  • 定格:600V-50A
  • 絶縁抵抗:DC500V 1,000MΩ以上
  • 耐電圧:AC2,500V 1分
  • 温度上昇:30℃以下
  • 使用温度範囲:-40~+90℃
  • 保存温度範囲:-40~+90℃
  • 端子ピッチ:15mm
  • ワンタッチカバー添付
  • ビスサイズ:M5
中継端子台 OK-147:関連画像

中継端子台147イメージ

No.部品名個数材質規格処理備考
1本体1PBT94V-0 黒色
2導電板1黄銅 ニッケルt2.5
3結線ビス M5×10L2 三価クロメートフリータンシ(F69A)
4記号板1PET 両面テープ付白色t 0.5
5カバー1ポリカーボネート94V-0 透明(OC-20)

中継端子台147の寸法

中継端子台 OK-147:関連画像

寸法図

中継端子台 OK-147:関連画像

寸法図

中継端子台 OK-147:関連画像

寸法図

◎A・B 寸法表(P:端子数)
P234568
A52678297112142
B42577287102132
  • ※ (P:端子数)

中継端子台147の取扱いについて

注意・禁止事項

  • ネジ端子はネジサイズに適合した締付けトルクで作業してください。
  • 小型端子台についてはドライバーを垂直方向で使用してください。

注意・禁止事項

  • 直射日光が当たるような保管はしないでください。
  • 湿度60%以上の環境では保管しないでください。
  • 結露しない環境で保管してください。
  • 振動の多い場所には保管しないでください。
  • 製品の材質に影響を受けるガス・酸・薬品・塩害等のある場所には保管しないでください。

ご使用に対する注意

  • 通電中は感電の恐れがありますので、端子部に直接触れないでください。
  • 端子に電線を接続または解除する時は必ず電源を切って作業してください。
  • IEC汚染度1~3の範囲内でご使用ください。

開発秘話

 

岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自
動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いた
しました。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
2
10
2個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777
( 855 )
在庫品1日目当日出荷可能
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,523
( 1,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線を中継接続するための端子台。
【特長】
・定格:600V-50A。
・結線:ビスM5。
・15mmピッチ。
・使用温度範囲:-40℃~+90℃。
・本体材質:PBT(94V-0)。
・UL(FW1)、TUV認定品。
・ワンタッチカバー付。
【用途】
・産業用機器、システム全般での使用が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継端子台 OK-147のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作につかう
5
満足度:5.0
1個から注文出来て大変便利 ネジもしっかりしておりハーネスの締結もやりやすくてよい
0人が参考にしています。
ボックスに入れたトランス部分の端子台として
5
満足度:5.0
トランスをボックスに入れており、その部分の端子台として利用しています。お得意先様からのご指定により選定し購入しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継端子台 OK-147
中継端子台 OK-0100
中継端子台 OK-070S
中継端子台 OK-250S
中継端子台 060
中継用ワンタッチ端子台 862シリーズ
メーカーオサダオサダオサダオサダオサダワゴ
通常価格777-1,185 -755 -3,523 -896 -4,675 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジスクリューレス
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
ネジサイズM5M8M6M8M5M3
入出力数1対11対11対11対11対12対2

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング