エレクトロニクス部品技術窓口
電線を中継接続するための端子台。【特長】・600V-85A。・16mmピッチ結線。・ビスM5使用。・温...
詳細を確認
中継端子台060上面図

中継端子台060側面図1

中継端子台060側面図2
(単位:mm)
| P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60 | 76 | 92 | 108 | 124 | 156 |
| B | 50 | 66 | 82 | 98 | 114 | 146 |
岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いたしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
823円 ( 905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,511円1,255円 ( 1,381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線を中継接続するための端子台。
【特長】
・600V-85A。
・16mmピッチ結線。
・ビスM5使用。
・温度範囲-40~+90℃。
・本体材質PBTPBT(94V-O)2本線接続可能。
・UL(FW2)、CUL、TUV認定品。
・ワンタッチカバー付。
【用途】
・産業用機器、システム全般に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~