エレクトロニクス部品技術窓口
電線を中継接続するためのブロック端子台。【特長】・600V-156A。・27mmピッチ結線。・ビスM8...
詳細を確認
中継端子台OK-0100の寸法図 1

中継端子台OK-0100の寸法図 2

中継端子台OK-0100の寸法図 3
(単位:mm)
| P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 79 | 106 | 133 | 160 | 187 | 241 |
| B | 63 | 90 | 117 | 144 | 171 | 225 |
岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いたしました。
電線を中継接続するためのブロック端子台。
【特長】
・600V-156A。
・27mmピッチ結線。
・ビスM8使用。
・本体材質PBT(94V-0)。
・CUL、TUV認定品。
・ワンタッチカバー付。
【用途】
・産業用機器、システム全般。