エレクトロニクス部品技術窓口
電線を貫通接続するための端子台。【特長】・定格600V-100A。・16mmピッチ。・結線ビスM5使用...
詳細を確認
貫通端子台358Nの参考図
| 導電板の Conductor board thickness | 0.4~1.2 mm | 255℃±5℃ | 3秒 3s |
|---|---|---|---|
| 幅 Width | 0.6~2.5 mm | ||
| 導電板の板厚 Conductor board thickness | 1.4~2.5 mm | 255℃±5℃ | 5秒 5s |
| 幅 Width | 2.0~4.5 mm |
| コテ先温度 Iron temperature | 350℃±5℃ | 3秒以下 Up to 3s |
|---|
| PBT(G30%) | 130℃~140℃ |
|---|---|
| PA66 | 130℃ |

裸圧着端子を使用する際
推奨値・保証値はケーブル取付時・ショートバー取付時の値です。
取付部の締付けトルク
カタログについて
製品について
岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いたしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
816円 ( 898円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線を貫通接続するための端子台。
【特長】
・定格600V-100A。
・16mmピッチ。
・結線ビスM5使用。
・使用温度範囲-40℃~+90℃。
・本体材質PBT(94V-0)。
・UL(FW2)、CUL、TUV認定品ワンタッチカバー付。
【用途】
・産業用機器全般(トランス、電源、外部電源の取り込み等)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円