エレクトロニクス部品技術窓口
300V-25A対応のワンタッチカバー付き貫通端子台。【特長】・定格300V-25A。・11mmピッチ...
詳細を確認
貫通端子台OGM-300-5P-Cのイメージ

貫通端子台の参考図
(単位:mm)
| P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41.4 | 52.4 | 63.4 | 74.4 | 85.4 | 96.4 | 107.4 | 118.4 | 129.4 | 140.4 | 151.4 |
| B | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | 77.0 | 88.0 | 99.0 | 110.0 | 121.0 | 132.0 | 143.0 |
| C | 24.0 | 35.0 | 46.0 | 57.0 | 68.0 | 79.0 | 90.0 | 101.0 | 112.0 | 123.0 | 134.0 |
岩手工場に於いて、開発・金型の製造・成形・プレス・板金・CNC加工・ロボットや専用自動機による組立の一連工程を自社内で行うことにより安定した供給と速やかな対応を実現いたしました。
| 導電板の板厚 | 0.4 ~ 1.2 mm | 255℃±5℃ | 3秒 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 0.6 ~ 2.5 mm | ||
| 導電板の板厚 | 1.4 ~ 2.5 mm | 255℃±5℃ | 5秒 |
| 幅 | 2.0 ~ 4.5 mm |
| コテ先温度 | 350℃ ±5℃ | 3秒以下 |
|---|
| PBT (G30%) | 130℃ ~ 140℃ |
|---|---|
| PA66 | 130℃ |

裸圧着端子を使用する際
推奨値・保証値はケーブル取付時・ショートバー取付時の値です。
取付部の締付けトルク
本ページの記載内容について
製品について
手洗い等中性洗剤をご使用後は、充分洗剤を落として作業をされるようお願いします。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
556円 ( 612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
768円 ( 845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
938円 ( 1,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300V-25A対応のワンタッチカバー付き貫通端子台。
【特長】
・定格300V-25A。
・11mmピッチでの結線。
・結線ビスはM4を使用。
・対応温度範囲は-40~+90℃。
・本体材質はPBT(94V-0)UL(FW2)。
・CUL認定品のワンタッチカバー付。
【用途】
・外部電源の取り込み等、産業用機器全般に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円