17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

温調式ハンダゴテ(HS-36交換部品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温調式ハンダゴテ(HS-36交換部品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS-36BC02

2016年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

温調付き精密電気ハンダゴテHS-36の交換部品 鉛フリー対応/静電気対策品 定格電圧:AC100V 消費電力:50W 標準ビット:HS-290

【特長】
・鉛フリーハンダ対応の精密ハンダゴテでしっかり温度管理。
・温度管理をバックアップする設定キーによる温度固定方式採用。
・オートパワーオフ機能搭載(99分間無作動時)。
・最適なソルダリングを実現できる12種のビットを用意。
・コネクタ形状が新旧2種あります。
・お求めの際は、コテのコネクタピン形状お確かめください。
・HS-36のヒーター交換は「コテ一式」の交換となります。

指定中の仕様・寸法情報

本体型番
HS-36
形状
BC型
先端仕様(mm)
φ2
仕様
ビット(ハンダコテの先端の部品)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト