17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MX44 シリーズ ゴム栓

通常単価(税別)
84
税込単価
92
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MX44 シリーズのゴム栓です。【特長】・ソケットコンタクト結線時、電線に装着します。・使用する電線サ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電線被覆外径

(mm)

色詳細

RoHS?最小発注数量
φ1.4~1.5
10
1個
φ1.6~1.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MX44 シリーズのゴム栓です。

【特長】
・ソケットコンタクト結線時、電線に装着します。
・使用する電線サイズに合わせ2種類のゴム栓が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX44 シリーズ ゴム栓のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水に
5
満足度:5.0
防水コネクタの正規部品ですので問題なく使用できました。 防水コネクタを使用する際には必需品ですから コネクタとのセット販...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX44 シリーズ ゴム栓
MX36 シリーズ キャップ
D subシリーズ ダストキャップ
D02-M15 シリーズ 付属品
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ 付属品
基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品
メーカー日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業日本航空電子工業
通常価格84158130 -66181 -41 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類ゴム栓フロントキャップダストキャップ嵌合固定ネジクランプフードストレインリリーフ
材質詳細シリコンラバーガラス入りPBT-ABS樹脂ガラス入りPBT(本体)/ステンレス鋼(アーム)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング