17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:2日目

L6/A6シリーズ用の防塵カバーです【特長】・L6/A6シリーズ小形コントロールユニットをフラッシュシ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特徴

RoHS?最小発注数量
丸形用
10
1個
正角形用
10
1個
長角形用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
2日目
710
( 781 )
2日目
710
( 781 )
2日目

詳細情報

基本情報

L6/A6シリーズ用の防塵カバーです
【特長】
・L6/A6シリーズ小形コントロールユニットをフラッシュシルエットにする専用アクセサリ。
・L6/A6シリーズ用アクセサリ。
・ベゼルサイズは、丸形:φ24mm、正角形:□24mm、長角形:24×30mm。
・パネルカット寸法は、丸形:φ20.2mm、正角形:□20.2mm、長角形:20.2×26.2mm。
・防塵カバーもご用意。
・防塵カバーには防塵カバー専用のフラッシュベゼルが付属しております。
・保護構造:IP65。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュシルエットスイッチ 防塵カバー
φ22 コントロールユニット ボタンカバー
φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)
φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー
φ22 コントロールユニットパドロックカバー
φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格710640677430740550 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類防塵カバー・キャップ / 防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバーパドロックカバー耐油カバー・キャップ
仕様防塵カバー(専用フラッシュベゼル付)2点押しボタンスイッチ用突形ボタン用突形ボタン用パドロックカバーコンタクトゴムカバー
適用L6/A6シリーズ(照光)押ボタンスイッチHWシリーズEC1A形/φ30シリーズTWSシリーズHW/TW/SwitchNet HWシリーズTWシリーズ
保護構造IP65IP65----
材質(本体)ポリアミド樹脂透明シリコンゴム製ゴム製(ニトリル系)ゴム製(ニトリル系)ポリアリレート樹脂ゴム製(ニトリル系)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング