17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レンズ(AT-400番台)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レンズ(AT-400番台)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT-421-B

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

照光式ロッカスイッチ、LWのボタン色付け用キャップレンズです。
緑と赤がございます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

適合機種
照光式ロッカスイッチ
適合シリーズ
LW
商品区分
キャップレンズ
特長
ボタン色付け用
寸法(mm)
15.8×9.9×9.9
色
青
備考
ロッカボタン(AT-420-C)が必要です
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト