エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

通常単価(税別)
2,933
税込単価
3,226
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

振動による緩みが無く、スプリング圧結線方式を採用しました。安定した結線力を長期に渡り保持しますので増し...

詳細を確認

型番:

PCV5-20COM2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCV5-20COM2の仕様・寸法情報

結線方式
スプリングロック式
取付方式
DIN/直付け
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
20
入出力数
1対N
定格電流(JIS)(A)
10
端子間ピッチ(mm)
5
対応機器
PLC
仕様
棒端子/電線直付兼用
コモン
上段+/下段-
記名板色(オモテ)
グレー
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PCV5-20COM2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,933
( 3,226 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

振動による緩みが無く、スプリング圧結線方式を採用しました。安定した結線力を長期に渡り保持しますので増し締め等のメンテナンスフリーが実現します。
【特長】
・コモンがユニット化されており、端子台の組立て時間を省きレールにワンタッチで取付け可能で省工数・省スペースに貢献

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2の型番PCV5-20COM2のページです。 型番PCV5-20COM2に関する仕様情報を記載しております。
コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産設備
5
満足度:5.0
近頃類似品の供給が停止しているので代替品として買いました。問題無く使用できています。
0人が参考にしています。
コモン端子台の中でもかなり使いやすい
5
満足度:5.0
コモン端子台の中でもこれは使いやすい。PとNともに使えて数もかなりあるので助かりますね。
0人が参考にしています。
以前使用していた端子台の代替品として
5
満足度:5.0
制御盤の端子台として使用しています。以前使用していた春日電機製のコモン端子台を購入していましたが、取り扱い終了になってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2
小型コモン端子台 XW2K-COM
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台
コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2
欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極
メーカー東洋技研オムロンミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミミスミ
通常価格2,9331,7174,1903,5601,6382,328
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スプリングロック式スクリューレスネジスクリューレスネジネジ
取付方式DIN/直付けDINレール取付DINレール取付DINレール取付DIN/直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
極数(極)2020112×222
入出力数1対N1対N1対N1対N1対N1対N
よく一緒に購入される商品

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング