エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2

型番:

PCIV-1H20-L2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCIV-1H20-L2の仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台クランプ
バネ
極数(極)
20
取付方法
DINレール付
端子間ピッチ(mm)
5
対応機器
PLC
対応機器メーカ
三菱電機 / オムロン
代表規格
TUV
寸法 縦(mm)
54.5
寸法 横(mm)
98
寸法 奥行き(mm)
61.5
実装コネクタメーカ(コネクタ側)
ヒロセ電機
ケーブル(m)
コモン
コモン:中段+/下段-
結線方式
裸端子/棒端子
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PCIV-1H20-L2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,238
( 7,962 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCIシリーズは、三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器に対応できます
・DINレール幅35mmに対し本体幅40mmとスリムな設計です
・三菱電機製PLCの信号名を端子部で整列させる事で配線を効率化
・PLCに対し1:1ケーブルでの配線が可能
・コモン部を1箇所に集めることで省配線化

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2の型番PCIV-1H20-L2のページです。 型番PCIV-1H20-L2に関する仕様情報を記載しております。
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
PLCコネクタ端子台
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ)
メーカー東洋技研ミスミミスミミスミ三菱電機エンジニアリングミスミ
通常価格7,2382,6363,4072,5016,7834,825
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMILコネクタMRコネクタFCNコネクタ
端子台クランプバネネジネジバネバネバネ
極数(極)204034402640
取付方法DINレール付DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール付DINレール付DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)5553.53.55
よく一緒に購入される商品

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト