17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

24型LCDワイドモニター GL2460HM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

24型LCDワイドモニター

販売終了

型番

GL2460HM

2017年01月に販売終了となりました。

PC作業や美しい映像視聴を、より快適に。目の疲れを軽減させるフリッカーフリー技術を新搭載した、24型フリッカーフリーLED液晶ディスプレイ

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
24
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
433.95
寸法 幅(mm)
565.36
寸法 厚み(mm)
193.82
シリーズ
GLシリーズ
その他の入力インターフェイス
ミニD-sub15ピンx1, DVI-Dx1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト