17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

19型LCDスクエアモニター BL912

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

19型LCDスクエアモニター

販売終了

型番

BL912

2017年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

眼の負担を低減するフリッカーフリーバックライトを搭載した19型液晶ディスプレイ。ブルーライト軽減モードも搭載し、オフィス用途などで、眼の負担を大幅に軽減します。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
19
モニタタイプ
標準
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1280×1024(SXGA)
入力インターフェイス
VGA(HD-15pin)
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
424.5
寸法 幅(mm)
416
寸法 厚み(mm)
178
シリーズ
BLシリーズ
その他の入力インターフェイス
DVI-Dx1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト