エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・導体に合金線を採用。・耐屈曲性に優れています。・ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及...
詳細を確認
A:心線 B:不織布 C:耐油性PVCシース
D:ドレンワイヤ― E:導電性PVCシース F:銅箔糸編組シールド
| 品名 | 心数 | 対数 | 導体 | PVC絶縁体 | シールド | PVCシース | 許容電流 (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 AWGサイズ | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 外径(mm) | 種類 | 厚さ(mm) | 外径(mm) | ||||
| SPMC-SR2(K) | 2 | 1P | 54/0.06 銅錫合金線 AWG26 <0.15mm2> | 約0.51 | 約0.29 | 1.08 | 導電性PVC + 銅箔糸編組 | 約1.0 | 5.0 | 1.8 |
| SPMC-SR4(K) | 4 | 2P | 6.8 | 1.4 | ||||||
| SPMC-SR6(K) | 6 | 3P | 7.0 | 1.4 | ||||||
| SPMC-SR8(K) | 8 | 4P | 7.5 | 1.2 | ||||||
| SPMC-SR10(K) | 10 | 5P | 8.0 | 1.1 | ||||||
| SPMC-SR12(K) | 12 | 6P | 8.5 | 0.9 | ||||||
| SPMC-SR14(K) | 14 | 7P | 9.0 | 0.9 | ||||||
| SPMC-SR20(K) | 20 | 10P | 10.2 | 0.8 | ||||||
| SPMC-SR24(K) | 24 | 12P | 10.4 | 0.7 | ||||||
| SPMC-SR36(K) | 36 | 18P | 12.0 | 0.6 | ||||||
| SPMC-SR50(K) | 50 | 25P | 13.3 | 0.6 | ||||||
※許容電流値は、周囲温度30℃での計算値であり保証値ではない。

| 温度 | 80℃ |
|---|---|
| 電圧 | 100V以下 |
| 導体抵抗 (Ω/km) | 絶縁抵抗 (MΩ/km) | 耐電圧 (V/分) |
|---|---|---|
| 211以下 | 10以上 | AC 500V |

A:介在物 B:耐熱PVC絶縁体 C:銅合金導体
SPMC-SR□□ KANEKO CORD
印字色:白印字
ブラック
色記号:K


マークの条数1

マークの条数2
| ペア番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PVCの色 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 | 鼠 | 赤 | 黒 | 黄 | 桃 | 紫 | 白 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 | 鼠 | 赤 | 黒 | 黄 | 桃 | 紫 | 白 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 | 鼠 | 赤 | 黒 | 黄 |
| マークの色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 赤 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 白 | 青 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 |
| マークの条数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ペア番号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心線番号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| PVCの色 | 桃 | 紫 | 白 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 | 鼠 | 赤 | 黄 | 桃 | 紫 | 白 | 青 | 橙 | 緑 | 茶 | 鼠 | 赤 | 黄 |
| マークの色 | 黒 | 白 | 青 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 |
| マークの条数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ロボット・工作機械等の可動部用ケーブル。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
808円 ( 889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,617円 ( 1,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,425円 ( 2,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,233円 ( 3,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,042円 ( 4,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,658円 ( 6,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,275円 ( 8,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,083円 ( 8,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,892円 ( 9,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,700円 ( 10,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,508円 ( 11,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,317円 ( 12,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,125円 ( 13,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,933円 ( 14,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,742円 ( 15,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,550円 ( 16,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,358円 ( 16,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,167円 ( 17,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,975円 ( 18,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,783円 ( 19,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,592円 ( 20,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,400円 ( 21,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,208円 ( 22,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,017円 ( 23,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,825円 ( 24,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,633円 ( 24,896円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,442円 ( 25,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,250円 ( 26,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,058円 ( 27,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,867円 ( 28,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,675円 ( 29,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,483円 ( 30,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,292円 ( 31,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,100円 ( 32,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,908円 ( 32,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,717円 ( 33,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,525円 ( 34,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,333円 ( 35,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,142円 ( 36,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,950円 ( 37,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,758円 ( 38,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,567円 ( 39,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,375円 ( 40,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,183円 ( 40,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,992円 ( 41,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,800円 ( 42,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,608円 ( 43,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,417円 ( 44,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,225円 ( 45,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,033円 ( 46,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,842円 ( 47,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,650円 ( 48,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,458円 ( 48,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,267円 ( 49,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,075円 ( 50,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,883円 ( 51,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47,692円 ( 52,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,500円 ( 53,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・導体に合金線を採用。
・耐屈曲性に優れています。
・ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
・導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。
・シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
【用途】
・ロボット・工作機械等の可動部用ケーブル。



ミスミからのコメント
この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)
3通常価格(税別):577円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
GS300R【吉野川電線×ミスミ】超高屈曲銅合金ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):734円~