17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

携帯形電流信号発生器 C-HCL-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

携帯形電流信号発生器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C-HCL-A

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

持ち運びもでき便利な電流信号発生測定器。
【特長】
・小型、軽量でポケットに入るハンディサイズまさに現場作業に最適です
・簡単操作で、使いやすく操作性を単純化
・機能を使用対象、作業内容に必要なものに絞りました。作業内容に必要な4/12/20mAを用意
・信号方式は、2線式/4線式に対応しています
・コストパフォーマンスに優れた1台「1人に1台」をコンセプトに、機能を専用化し低価格を実現しました
・現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーションに利用できる
【用途】
・計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行う時に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

出力設定範囲(mA)
DC0~24
電源
単三乾電池2本
最大入力電圧(2線式モード)(V)
DC24
許容負荷抵抗(4線式モード)(Ω)
750
出力端子間最大電圧(4線式モード)(V)
DC24
使用温度範囲(℃)
-5~+40
寸法(W×H×D)(mm)
60x100x23
備考
付属品:テストリード(1.2m), 単3乾電池(2本)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト