17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

単相単巻トランス AD21シリーズ

単相単巻トランス AD21シリーズ
通常単価(税別)
5,03070,800
税込単価
5,53377,880

200Vから100Vへ変換する機器組込用単巻トランス。【特徴】・入力と出力間の絶縁が不要で、制御盤スペ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

単相単巻トランス AD21シリーズの仕様(型番 : AD21-100A2)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(1)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(2)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(3)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(4)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(5)

単相単巻トランス AD21シリーズ:関連画像

AD21-100A2の寸法図(6)

  • 相数 : φ1(直径1mm)。
  • 捲方 : 単巻。
  • 絶縁種別 : A種。
  • 周波数 : 50Hz / 60Hz。
  • 形状 : TP-S。
  • 静電シールド : 無し。
  • 容量 : 100VA。
  • 1次電圧(P) : R200 / 220 / 240V。0端子P / S共有。
  • 2次電圧(P)2次電流 : R100 / 115V、1A。0端子P / S共有。
  • 仕様周囲温度 : -10~+40℃。
  • 温度上昇限度 : 60℃。
  • 電圧偏差 : +-5%以内。
  • 電圧変動率 : 10%以下。
  • 絶縁抵抗 : 100MΩ以上。
  • 耐電圧 : 1.5kV。
  • 層間耐圧 : 2倍、400Hz、18秒間。
  • 適用規格 : JIS C-6436。
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照して下さい。

詳細情報

基本情報

200Vから100Vへ変換する機器組込用単巻トランス。
【特徴】
・入力と出力間の絶縁が不要で、制御盤スペースを削減したい場合に最適。
・1次/2次間を非絶縁(単巻)とし小型軽量化を実現。
・豊富な容量構成(50VA~5kVA12種類)。
・単相、単捲、5VA~500VAはA種絶縁、700VA~5kVAはB種絶縁。
・200V対100Vの電源トランス。
【用途】
・供給電源200/220/240Vにて100V用の機器に使用。
・制御盤内のサービスコンセント用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト