17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防水仕様で屋外でも使用が可能な露出形スイッチ

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形):関連画像

DTW33シリーズのイメージ写真

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形):関連画像

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)の外形図

構造 形名 端子ねじ 端子幅
(mm)
概略重量(g)
220V 440V
露出形 プラスチックケース入り 防水形 DTW33 M4 9 435 441

Dシリーズの特長について

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形):関連画像

動作特性曲線

動力用押釦開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形):関連画像

温度補正曲線

[適切なモータ保護]

  • モータ容量3.7kWまでの過負荷保護に対応しています。
  • サーマル素子が3極とも装備されている3素子構造となっているため、2素子構造に比べて欠相運転や地絡事故などの場合もより適切な保護が可能です。

[簡単な開閉操作]

  • 操作は簡単なONとOFFの押しボタン構造で、運転中はONボタンが保持し、OFFボタンを押すか定格電流を超える電流が流れると自動的にONボタンが切れ、モータを保護します。

[安全な遮断構造]

  • トリップフリー(引外し自由)構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合でも、引外し動作によって安全に回路を遮断します。

[これ1台でモータ保護まで可能]

  • 従来の電磁開閉器と操作用押しボタンスイッチの組合わせに対して、これ1台でモータ回路の保護まで行えます。

[取付け用途に応じたラインナップ]

  • 露出形・埋込形・盤内使用形・裏面接続形など、取付け方法や用途に応じたラインナップを取り揃えています。

[多彩なバリエーション]

  • 操作部を透明ゴムパッキンで保護して内部への塵埃・水滴の侵入を防止したボタンパッキン付きや、電源表示または運転表示を行う表示灯付き、無電圧釈放装置付きなど、多彩なバリエーションを取り揃えています。

[配線作業が簡単なアップ端子構造]

  • ネジを緩めると一緒に座金が上がるセルフアップネジを採用していますので、配線作業が容易です。

[より安全,便利な無電圧釈放装置付き]

  • 無電圧釈放装置付きでは、電源電圧がなくなった場合に自動的にONボタンが切れる構造になっており、停電復帰後、勝手に機械が運転を再開する危険を防止します。 また、外部のリミットスイッチやタイマに連動して遮断したり、非常停止用ボタンにて複数のスイッチを同時に遮断したりすることが可能になります。

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最大適用電動機容量(三相モーター)220V

(kW)

RoHS?最小発注数量
0.9
0.1
10
1個
1.8
0.2
10
1個
2.8
0.4
10
1個
4.2
0.75
10
1個
5
1
10
1個
7.3
1.5
10
1個
10
2.2
10
1個
16
3.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,225
( 11,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,882
( 8,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,432
( 9,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,585
( 10,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,432
( 9,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,432
( 9,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,432
( 9,275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

過負荷保護装置付防水形プラスチック製露出形のスイッチ。
【特長】
・本器は押しボタン操作の直入始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止のほかに過負荷保護の機能をもたせたものです。
・電動機容量220V 3.7kWまでの過負荷保護ができます。
・ヒータエレメントが3極ともに装着されていますので2素子構造に比べて単相運転、地絡事故などの場合もより適切な保護をいたします。
・無電圧釈放装置付の製作ができます。
・用途によっては別個の非常停止用ボタンを取付けることにより複数のモータ回路を同時に切ることもできます。
・操作は簡単な押しボタン構造で、整定電流をこえる電流が流れると自動的にスイッチが切れます。
・またトリップフリー(引外し自由)構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
・座金もネジと一緒についてあがるセルフアップネジを採用していますので配線作業が容易にできます。
【用途】
・工作機械、木工機械、食品加工機械、一般工場用などの始動開閉器に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパッキンの素材はなんでしょうか?
A
撥水性・耐熱性・電気性絶縁・難燃性のあるシリコン製ゴムとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTF(埋込形)
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DX(鉄箱入)
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格7,882-5,947 -5,936 -6,546 -3,859 -5,169
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類防水・防雨型露出形埋込形露出形露出形防水・防雨型
ボタン数222222
構造防水標準標準標準標準防水
ケース材質プラスチックケース入りプラスチックケース入りプラスチックケース入り鉄箱入りP.P.樹脂
極数(極)333333
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト