エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)

型番:

DKW233
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKW233の仕様・寸法情報

種類
防水・防雨型
ボタン数
2
定格電流(A)
20
構造
防水
ケース材質
P.P.樹脂
極数(極)
3
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
3.7
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
3.7
(過負荷)保護機能
-
-

商品情報

製品仕様

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形):関連画像

軽量プラスチックを使った簡単な構造のため、メンテナンスが容易でアース工事も不要です。

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形):関連画像

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)の外形図

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形):関連画像

正面図

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形):関連画像

回路図

構造 形名 定格 最大適用モータ容量 端子ねじ 端子幅 (mm) 概略重量 (g)
  ケース材質   220V 440V 220V
露出形 プラスチック 防水形 DKW233 3P 20A 3.7kW 3.7kW - M4 9.2 205

この商品のボタンパッキンについて

形名 適合機種
DKW, DKFW用
ボタンパッキン
DKW233
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形):関連画像

詳細図

型番リスト

表示件数
型番
DKW233
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,169
( 5,686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水形プラスチック製露出形のスイッチ。
【特長】
・樹脂製防水(露出)タイプで大きさがコンパクト
・モールドケースの防水仕様となっており、屋外でも使用が可能で操作部も透明ゴムパッキンで保護している
・セルフアップネジの採用で、角座金の脱落もなく配線作業の効率化がアップでAC220/440V対応
・高性能長寿命で外被けんろう、長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えられ、防滴性もある
・軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です
【用途】
・押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)の型番DKW233のページです。 型番DKW233に関する仕様情報を記載しております。
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
防水用押しボタン開閉器
5
満足度:5.0
移動式ポンプの起動ようとして防水タイプのこの押しボタン開閉器は理想的なスイッチでした。
0人が参考にしています。
機器電源接続
5
満足度:5.0
水回りの機器の電源開閉に使用しています。 3接点有るので三相接続に便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qケースカバーの材質はなんでしょうか?
A
ケースカバーの材質は、ポリプロプレン樹脂を使用していますので、強度があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
動力用押釦開閉器 DKD(露出形)
動力用押釦開閉器 DK(露出形)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格5,1698,5664,5731,2904,1072,802
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類防水・防雨型防水・防雨型防水・防雨型露出形露出形露出形
ボタン数232222
定格電流(A)202020151515
構造防水可逆防水防水標準防滴カバー付標準
ケース材質P.P.樹脂P.P.樹脂P.P.樹脂P.P.樹脂
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト