エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)

型番:

DKFW233
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKFW233の仕様・寸法情報

種類
防水・防雨型
ボタン数
2
定格電流(A)
20
構造
防水
ケース材質
P.P.樹脂
極数(極)
3
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
3.7
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
3.7
(過負荷)保護機能
RoHS?
10

商品情報

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形):関連画像

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)の外形図

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形):関連画像

穴明け寸法図

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形):関連画像

回路図

構造 形名 定格 最大適用モータ容量 端子ねじ 端子幅
(mm)
概略重量
(g)
- ケース材質 - 220V 440V 220V
埋込形 プラスチック 防水形 DKFW233 3P 20A 3.7kW 3.7kW - M4 9.2 225

注1.最大モータ容量は、AC220VはAC200~220V、50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz使用時について記載してます。
注2.AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。

ボタンパッキンについて

  • ※ 標準でボタンパッキンが取付けられています。
形名 適合機種
DKFW用ボタンパッキン DKFW233
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形):関連画像

詳細図

型番リスト

表示件数
型番
DKFW233
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,573
( 5,030 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水形プラスチック製埋込形の始動スイッチ。
【特長】
・動力用押釦始動スイッチで樹脂製小型、防水(埋込)タイプ
・埋込形防水仕様で屋外でも使用でき、操作部も透明ゴムパッキンで保護されている
・セルフアップネジを採用し、角座金の脱落もなく配線作業の効率化アップでき、AC220/440V対応可能
・高性能長寿命で外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えられる
・軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です
【用途】
・押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)の型番DKFW233のページです。 型番DKFW233に関する仕様情報を記載しております。
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤のメインスイッチに
3
満足度:3.0
お得意先様からのご指定いただき購入しています。取り付けた後、海外に送ってしまいますが今のところクレームなどありませんので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qケースカバーの材質はなんでしょうか?
A
ケースカバーの材質は、ポリプロプレン樹脂を使用していますので、強度があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
動力用押釦開閉器 DERW(可逆防水露出形)
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格4,5733,3675,1698,5664,3194,801
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類防水・防雨型埋込形防水・防雨型防水・防雨型埋込形埋込形
ボタン数222322
定格電流(A)201520202015
構造防水標準防水可逆防水防滴カバー付防滴カバー付
ケース材質P.P.樹脂P.P.樹脂P.P.樹脂
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト