エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)

通常単価(税別)
4,801
税込単価
5,281
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄ケース入り埋込形ボタンパッキンが付いたスイッチ。【特長】・小型でどんな機械にも合い、グレー色を採用し...

詳細を確認
  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

型番:

DKFD233
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKFD233の仕様・寸法情報

種類
埋込形
ボタン数
2
定格電流(A)
15
構造
防滴カバー付
ケース材質
極数(極)
3
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
2.2
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
1.5
(過負荷)保護機能
RoHS?
10

商品情報

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)の外形図

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

穴明け寸法図

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

回路図

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
概略重量
(g)
-ケース材質-220V440V220V
埋込形ボタンパッキン付きDKFD2333P 15A2.2kW1.5kW-M3.58.2189

・最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz使用時について記載しています。
・AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
・3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3用端子)を使用することで、単相用として使用できます。

ボタンパッキン

標準でボタンパッキンが取付けらています。

形名適合機種
DKD,DKFD用
ボタンパッキン
DKFD233
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

詳細図

カバーパッキン

標準ではカバーパッキンが取り付けられていません。

形名適合機種
DKFD用
カバーパッキン
DKFD233
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付):関連画像

詳細図

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

表示件数
型番
DKFD233
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,801
( 5,281 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄ケース入り埋込形ボタンパッキンが付いたスイッチ。
【特長】
・小型でどんな機械にも合い、グレー色を採用し、鉄ケース入りの耐久設計構造
・操作部は透明ゴムパッキンで保護し、セルフアップネジ採用で角座金の脱落もなく配線作業の効率がアップ
・外被けんろうで長寿命の開閉部は苛酷な使用に耐えます
・鋼板製機種の押しポンタ操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への麈埃・水滴の侵入を防いでいます
・鋼板製標準形や防滴形に取付けられ、ご要望により電源の表示又は電動機の運転表示ができます
【用途】
・押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます

ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)の型番DKFD233のページです。 型番DKFD233に関する仕様情報を記載しております。
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型機械のスイッチ(交換)
5
満足度:5.0
古い機械の焼けてしまったスイッチの交換。堅牢で長く使えそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパッキンの素材はなんでしょうか?
A
撥水性・耐熱性・電気性絶縁・難燃性のあるシリコン製ゴムとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
動力用押釦開閉器 DKD(露出形)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格4,8014,3193,3674,5731,2904,107
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類埋込形埋込形埋込形防水・防雨型露出形露出形
ボタン数222222
定格電流(A)152015201515
構造防滴カバー付防滴カバー付標準防水標準防滴カバー付
ケース材質P.P.樹脂P.P.樹脂
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト