エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)

通常単価(税別)
3,367
税込単価
3,704
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型設計でどんな機械にも合う、グレー色を採用でAC220/440Vに対応・セルフアップネジの...

詳細を確認
  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

型番:

DKF233
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKF233の仕様・寸法情報

種類
埋込形
ボタン数
2
定格電流(A)
15
構造
標準
ケース材質
極数(極)
3
最大適用電動機容量(三相モーター)220V(kW)
2.2
最大適用電動機容量(三相モーター)440V(kW)
1.5
(過負荷)保護機能
RoHS?
10

商品情報

動力用押釦開閉器DKF(埋込形)の外形図と仕様について

動力用押釦開閉器 DKF(埋込形):関連画像

動力用押釦開閉器DKF(埋込形)

動力用押釦開閉器 DKF(埋込形):関連画像

回路図

動力用押釦開閉器 DKF(埋込形):関連画像

穴明け寸法図

構造形名定格最大適用モータ容量端子ねじ端子幅
(mm)
概略重量
(g)
-ケース材質-220V440V220V
埋込形基本形DKF2333P 15A2.2kW1.5kW-M3.58.2176
  • 最大適用モータ容量は、AC220VはAC200~220V 50/60Hz、AC440VはAC400~440V 50/60Hz使用時について記載しています。
  • AC110V用(AC100~110V 50/60Hz)としても使用できます。
  • 3相用機種は、左右両極端(第1相及び第3相用端子)を使用することで、単相用としても使用できます。

 

仕様変更

2024年8月1日以降、鉄ケース入りスイッチ全般にわたり製造の合理化に伴う塗装色の変更を実施いたします。
新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。

・変更内容
鉄ケースの塗装色を変更(マンセル10GY6/0.5(現行色)⇒マンセル5Y7/1(変更新色))
変更前変更後

型番リスト

表示件数
型番
DKF233
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型設計でどんな機械にも合う、グレー色を採用でAC220/440Vに対応
・セルフアップネジの採用で、角座金の脱落もなく配線作業の効率化アップ
・外被けんろうで長寿命の開閉部は苛酷な使用に耐えます
・鋼板製標準形や防滴形に取付けられ、ご要望により電源の表示又は電動機の運転表示ができます
【用途】
・押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます

ご注意

  • 2024年8月1日以降押釦開閉器の塗装色が変更となります。新旧混合出荷の恐れがございますので予めご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)の型番DKF233のページです。 型番DKF233に関する仕様情報を記載しております。
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーター用
5
満足度:5.0
モーターの運転・停止ボタンとして使用しています。以前に使っていたものと交換したのですが、問題なく使えています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q横向きで取付は可能でしょうか?
A
取付角度に規制はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押釦開閉器 DKF(埋込形)
動力用押釦開閉器 DKFW(防水埋込形)
動力用押釦開閉器 DHFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DKFD(埋込形 防滴カバー付)
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
動力用押釦開閉器 DKD(露出形)
メーカー大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所
通常価格3,3674,5734,3194,8011,2904,107
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類埋込形防水・防雨型埋込形埋込形露出形露出形
ボタン数222222
定格電流(A)152020151515
構造標準防水防滴カバー付防滴カバー付標準防滴カバー付
ケース材質P.P.樹脂P.P.樹脂
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト