17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

最小発注数量
60W/90W/120W(出力側)
5個
15W/30W(入出兼用)
5個
120W/240W(入力側) 480W(入出兼用)
5個
180W/240W(出力側)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・S8VS用端子台カバー
・適合機種に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
バスラインコネクタ(接続コネクタ) S8T
スイッチング電源 取り付け用金具 DRP-03
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンミンウェル
通常価格104-155 -1,16844 -644210
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類端子台カバー-ファン取付金具・取付部品コネクタ取付金具・取付部品

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング