17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1対平型補償導線

通常単価(税別)
2,60038,000
税込単価
2,86041,800
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

熱電対専用のリード線。【特長】・最も一般的な補償導線。【用途】・熱電対(温度計)と計器の間をつなぐ専用...

詳細を確認
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

1対平型ビニル絶縁・ビニルシース補償導線の断面図

1対平型ビニル絶縁・ビニルシース補償導線の断面図

  • 遮蔽(シールド)種類/IS:すずめっき軟銅線編組遮蔽
  • 保護編組種類/SOS:ステンレス線保護編組
公称断面積記号断面図導体絶縁体遮蔽シース仕上1条の最大長概算質量
構成外径厚さ外径外径厚さ厚さ外径
mm2本/mmmmmmmmmmmmmmmmmkg/km
標準タイプ
0.57/0.3 x1P
□-G-◇
17/0.30.90.51.91.9×3.8-0.653.2×5.13,00028
1.34/0.65 x1P
□-G-◇
14/0.651.570.62.82.8×5.5-0.84.4×7.13,00060
1.34/0.65 x1P
□-H-◇
14/0.651.570.42.42.4×4.7-0.353.1×5.41,00041
  • ※ 概算質量は製品のみの参考計算値質量です。ドラムの質量は入っておりません。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

開発秘話

 

二宮電線工業は創業以来、補償導線の専業メーカーとして蓄積された高度な加工技術を生かし、精度が高く品質に優れた各種の補償導線を製造販売しています。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 熱電対種類

  • 補償導線種類

  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)

  • 使用最高温度

  • シース材質

  • 導体断面積(㎟)

  • 仕上り外径(mm)

  • シース(外被)色

  • 絶縁体材料

  • 全長(m)

  • 導体外径(mm)

  • 絶縁体外径(mm)

  • 導体構成(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

熱電対種類

補償導線種類

シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)

使用最高温度

シース材質

導体断面積

(㎟)

仕上り外径

(mm)

シース(外被)色

絶縁体材料

全長

(m)

導体外径

(mm)

絶縁体外径

(mm)

導体構成

(本/mm)

RoHS?最小発注数量
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
20
1.57
2.8
4/0.65
-
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
50
1.57
2.8
4/0.65
-
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
100
1.57
2.8
4/0.65
-
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
10
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
20
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
30
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
40
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
50
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
100
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
20
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
50
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
100
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
10
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
20
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
30
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
40
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
50
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
100
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
20
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
50
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
4.4×7.1
PVC(塩ビ)
100
1.57
2.8
4/0.65
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
10
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
20
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
30
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
40
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
50
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.2×5.1
PVC(塩ビ)
100
0.9
1.9
7/0.3
10
1個
K
KCA
青・赤(+)白(-)
106℃~180℃
ガラス編組
1.3
3.1×5.4
ガラス
20
1.57
2.4
4/0.65
-
1個
K
KCA
青・赤(+)白(-)
106℃~180℃
ガラス編組
1.3
3.1×5.4
ガラス
50
1.57
2.4
4/0.65
-
1個
K
KCA
青・赤(+)白(-)
106℃~180℃
ガラス編組
1.3
3.1×5.4
ガラス
100
1.57
2.4
4/0.65
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,320
( 11,352 )
1日目
17,750
( 19,525 )
1日目
30,923
( 34,015 )
1日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,960
( 7,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,846
( 19,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,120
( 10,032 )
1日目
17,091
( 18,800 )
1日目
27,385
( 30,124 )
1日目
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,240
( 6,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,320
( 9,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,400
( 11,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,000
( 17,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,120
( 10,032 )
1日目
17,091
( 18,800 )
1日目
27,385
( 30,124 )
1日目
2,725
( 2,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,450
( 5,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,540
( 7,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,720
( 9,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,900
( 11,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,769
( 18,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,520
( 12,672 )
1日目
21,750
( 23,925 )
1日目
38,000
( 41,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱電対専用のリード線。
【特長】
・最も一般的な補償導線。
【用途】
・熱電対(温度計)と計器の間をつなぐ専用のリード線に便利。
・各熱電対の種類に対応。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1対平型補償導線のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電気保守に使用。
3
満足度:3.0
生産工場での電気保守担当者の消耗品として購入。 詳細がHPで紹介されているので、便利に利用しています。 
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q補償導線は何mまで使用できますか?
A
補償導線は熱電対(温度計)と計器の間をつなく専用リード線なので、計器側の導体抵抗などの性能を確認する必要がございます。計器への入力抵抗に何Ωまでという制約が必ずございますので確認してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1対平型補償導線
補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き
被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ
補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ
補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ
補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBFシリーズ
メーカー二宮電線工業二宮電線工業大晃電工社大晃電工社大晃電工社福電
通常価格2,600-25,231 -3,320 -5,520 -6,277 -10,446 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類補償導線補償導線被覆熱電対補償導線補償導線補償導線
用途固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用固定配線用
芯数(対数)1P1P1P1P1P1P
形状平形平形平形平形平形平形
シールド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング