エレクトロニクス部品技術窓口
ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。【特長】・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬...
詳細を確認
DFS020/DFS030 商品イメージ

DFS241/DFS270 商品イメージ
| シース色 | グレー |
| 使用温度範囲 | ー60〜200℃ |
| 曲げ半径 | DFS241 仕上外径×10倍 DFS270 仕上外径×10倍 DFS020 仕上外径×6倍 DFS030 仕上外径×9倍 |
| 品番 | 特性インピーダンス Ω | 内部導体 | 誘電体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 構成 本/mm | 外径 mm | 材料 | 色 | 外径 mm | ||
| DFS020 | 50±5 | SW | 7/0.10 | 0.30 | FEP | 自然 | 0.88 |
| DFS030 | 50±2 | SA | 7/0.18 | 0.54 | FEP | 自然 | 1.51 |
| 品番 | 外部導体 | 保護被覆 | 静電容量標準 pF/m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 構成 打数/持数/mm | 密度最小 % | 材料 | 色 | 厚さ mm | 仕上り外径 mm | ||
| DFS020 | SA | ※27/0.10 | 90 | FEP | 灰 | 0.10 | 1.28 | 95 |
| DFS030 | SA | 16/4/0.12 | 90 | FEP | 灰 | 0.20 | 2.51 | 95 |
※印は横巻きシールドです。(持数/mm)
| 品番 | 特性インピーダンス Ω | 内部導体 | 誘電体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 構成 本/mm | 外径 mm | 材料 | 色 | 外径 mm | ||
| DFS241 | 50 | SAT | 7/0.05 | 0.15 | FEP | 自然 | 0.42 |
| DFS270 | 50 | SA | 7/0.08 | 0.24 | FEP | 自然 | 0.66 |
| 品番 | 一次外部導体 | 保護被覆 | 静電容量標準 pF/m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 構成 打数/本/mm | 密度最小 % | 材料 | 色 | 厚さ mm | 仕上り外径 mm | ||
| DFS241 | TA | 16/3/0.05 | 90 | ETFE | 灰 | 0.08 | 0.81 | 95 |
| DFS270 | TA | 16/4/0.05 | 90 | ETFE | 灰 | 0.1 | 1.09 | 95 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,409円 ( 14,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,652円 ( 27,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,239円 ( 65,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,333円 ( 69,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,455円 ( 35,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,608円 ( 65,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
143,152円 ( 157,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,914円 ( 8,705円 ) | 1日目 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 1日目 |
37,105円 ( 40,816円 ) | 1日目 |
59,000円 ( 64,900円 ) | 1日目 |
11,378円 ( 12,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,391円 ( 23,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,413円 ( 56,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,167円 ( 72,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ふっ素樹脂製細径、軽量高周波同軸 単芯高周波同軸ケーブル。
【特長】
・伝送特性/耐熱耐寒性/難燃性/耐薬品性/耐候性が良好(DFS-020、-030)
【用途】
・高周波機器/小型機器の配線(DFS-020、-030)に使用
・小型/軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器(DFS-241、-270)に使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

関西通信電線
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
4.3通常価格(税別):2,334円~

ミスミ
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
4.7通常価格(税別):6,639円~

関西通信電線
RG同軸ケーブル
5通常価格(税別):3,685円~

潤工社
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
0通常価格(税別):14,939円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~