エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02

型番:

S8T-DCBU-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S8T-DCBU-02の仕様・寸法情報

種類
バックアップブロック
機能
瞬停対策ブロック
RoHS?
10
-
-

商品情報

瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02の仕様

S8T-DCBU-02の外観

S8T-DCBU-02の外観

S8TSとS8T-DCBU-02の連結例

S8TSとS8T-DCBU-02の連結例

項目形式
形S8T-DCBU-02
入力条件電圧範囲DC24~28V
電流充電時0.4A
待機時0.18A
出力特性*1バックアップ時出力電圧24V入力時:22.5VTYP.、22.0Vmin
28V入力時:26.4VTYP.、25.8Vmin
出力電流2.5A
バックアップ時間*2DC21.6Vに下降するまでの時間(満充電時)
1,000ms以上(出力電流1.2A)
500ms以上(出力電流2.5A)
付属機能出力機能*3READY表示灯有(色:緑)
READY出力有(リレー:DC24V、0.1Amax.)
バックアップ表示灯有(色:赤)
バックアップ出力有(リレー:DC24V、0.1Amax.)
過電流保護逆L垂下形、自動復帰、過電流検出点5.8~6.8A
過電圧保護
並列運転可(4台まで)
直列運転不可
その他使用周囲温度ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度-25~+65℃
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
耐電圧*4AC1.0kV 1min(DC接続端子一括)とスイッチング・パワーサプライ S82S:関連画像間(検出電流20mA)
AC500V 1min(DC接続端子一括・スイッチング・パワーサプライ S82S:関連画像)と(信号出力端子一括)間(検出電流20mA)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC接続端子一括)とスイッチング・パワーサプライ S82S:関連画像間DC500Vにて
耐振動*5、*610~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃*5、*6150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
雑音端子電圧*5EN61204-3ClassB適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度EN61204-3ClassB適合
安全規格UL:UL508(Listing、Class2:Per UL1310)*7、UL60950-1
cUL:CSA C22.2 No.14、No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
SEMI規格SEMI F47-0200
質量450g以下
  • *1出力特性は出力端にて規定しています。
  • *2詳細は、カタログをご参照ください。
  • *3詳細は、カタログをご参照ください。
  • *4形S8T-DCBU-02をN台接続した場合の検出電流は20mA×Nとしてください。
  • *5形S8TS-06024□接続にて規定しています。
  • *6エンドプレート(形PFP-M:別売)を本体の両端に取り付てください。カタログをご参照ください。
  • *7UL508(Class 2:Per UL1310)は形S8TS-06024□:1台、形S8T-DCBU-02:1台の接続のみに限定されます。

外形図

 

(単位:mm)

 

S8T-DCBU-02の寸法図

S8T-DCBU-02の寸法図

各部の名称

S8T-DCBU-02の各部名称

S8T-DCBU-02の各部名称

1.EADY(READY:B接点)
2.EADY(READY:B接点)
3.バックアップ出力(BACKUP:B接点)
4.バックアップ出力(BACKUP:B接点)
5.READY表示灯(READY:緑)
6.バックアップ表示灯(BACKUP:赤)
7.NC
8.スライダ
9.グランド端子
10.入出力端子(-V)
11.入出力端子(+V)
12.レールストッパ
13.バスラインコネクタ接続部
14.端子カバー

基本構成

連結をしない場合の基本構成

連結をしない場合の基本構成

S8TS-06024□との連結の場合の基本構成

S8TS-06024□との連結の場合の基本構成

接続/ブロック図

S8T-DCBU-02のブロック図

S8T-DCBU-02のブロック図

特性データ/タイムチャート

起動時のタイムチャート

起動時のタイムチャート

 瞬時停電/瞬時電圧低下時のタイムチャート

瞬時停電/瞬時電圧低下時のタイムチャート

電断/停止時のタイムチャート

電断/停止時のタイムチャート

注意・禁止事項

設置・環境

  • ※ 軽度の発火が稀に起こる恐れがあります。また、ねじが緩み配線がはずれるとバックアップ動作しません。端子ねじは緩まないように締めつけトルクを1.08N・mとしてください。
  • ※ 軽度の感電が稀に起こる恐れがあります。連結しないバスラインコネクタ挿入部のコネクタカバーは取りはずさないでください。
  • ※ 軽度の感電が稀に起こる恐れがあります。また、連結がはずれるとバックアップ動作しません。振動などにより連結がはずれることを防ぐために基本ブロックと瞬停対策ブロックを連結する時は、スライダおよびレールストッパを完全にロックしてください。
  • ※ 内部素子の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。また、十分なバックアップ動作ができなくなる場合があります。負荷側の突入電流、過負荷状態が頻繁に発生するアプリケーションでの使用は避けてください。
  • ※ 製品の破損が稀に起こる恐れがあります。取り付け加工中に切粉が製品内に入らないようにしてください。

使用

  • ※ 軽度の火傷が稀に起こる恐れがあります。通電中や電源を切った直後は高温になっていますので本体に触らないでください。
  • ※ 軽度の感電が稀に起こる恐れがあります。通電中は瞬停対策ブロックの増設・分離をしないでください。

保守

  • ※ 軽度の感電が稀に起こる恐れがあります。分解したり内部に触ったりしないでください。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数
型番
S8T-DCBU-02
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,601
( 27,061 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐスイッチング電源。
【特長】
・バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)
・形S8VSの24V出力と外付け配線で接続可能
・形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続
・最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせる
・SEMIF47-0200規格に対応
・鉛フリーはんだ対応(エコラベル認定商品)
・周囲温度-20~+60℃で使用可能
【用途】
・瞬停のバックアップ電源として使用される

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02の型番S8T-DCBU-02のページです。 型番S8T-DCBU-02に関する仕様情報を記載しております。
瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬停対策ブロック S8T-DCBU-02
バスラインコネクタ(接続コネクタ) S8T
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ用オプション 端子台カバー
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格24,601644155 -1,168104 -44 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類バックアップブロックコネクタ-ファン端子台カバー取付金具・取付部品
機能瞬停対策ブロック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング