17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 安全規格

  • 付属機能

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブロック電源 S8TS

通常単価(税別)
14,899
税込単価
16,389
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能。【特長】・1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイ...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ブロック電源(5/12/24Vタイプ)S8TS

ブロック電源 S8TS:関連画像

S8TSの外観

ブロック電源 S8TS:関連画像

形S8TS-□□□□□の寸法図

ブロック電源 S8TS:関連画像

形S8TS-□□□□□Fの寸法図

共通事項/単位:mm
使用温度-20℃保証(24Vタイプ)

S8TSの種類

基本ブロック 端子台タイプ

種類 入力電圧 出力電圧 電流 形式
基本ブロック本体 AC100~240V 5V 5A 形S8TS-02505
12V 2.5A 形S8TS-03012
24V 2.5A 形S8TS-06024
基本ブロック本体
バスラインコネクタ
形S8T-BUS01、-BUS02 各1個付属
24V 2.5A 形S8TS-06024-E1

基本ブロック コネクタターミナルタイプ

種類 入力電圧 出力電圧 電流 形式
基本ブロック本体 AC100~240V 24V 2.5A 形S8TS-06024F

S8TSの定格/性能(基本ブロック本体)

24Vタイプ、12Vタイプ(形S8TS-06024□/形S8TS-03012□)

項目 単独運転時 並列運転時
効率(TYP.) 24Vタイプ:80% TYP.、12Vタイプ:73% TYP.(定格入力、100%負荷にて)
入力条件 電圧範囲 *1 定格:AC100~240V(許容範囲:AC85~264V、DC80~370V *8)
周波数 *1 50/60Hz(47~63Hz)
電流 AC100V入力時 24Vタイプ:1.0A以下、12Vタイプ:0.7A以下 24Vタイプ:1.0A×台数以下、12Vタイプ:0.7A×台数以下
AC200V入力時 24Vタイプ:0.5A以下、12Vタイプ:0.4A以下 24Vタイプ:0.5A×台数以下、12Vタイプ:0.4A×台数以下
力率 24Vタイプ:0.9以上、12Vタイプ:0.8以上(定格入力、100%負荷にて)
高調波電流規制 EN61000-3-2 適合
リーク電流 AC100V入力時 0.35mA以下 0.35mA×台数以下
AC240V入力時 0.7mA以下 0.7mA×台数以下
突入電流(25℃、コールドスタート) *5 AC100V入力時 17.5A以下 17.5A×台数以下
AC200V入力時 35A以下 35A×台数以下
出力特性 *4 電圧可変範囲 24Vタイプ:22~28V、12Vタイプ:12V±10%(V.ADJにて) *2
リップルノイズ電圧 2%(p-p)以下
入力変動 0.5%以下(入力 AC85~264V 100%負荷にて)
負荷変動 2%以下(定格入力、10-100%負荷にて) 3%以下(定格入力、10-100%負荷にて)
起動時間 1,000ms以下(AC100/200V定格入力にて)
出力保持時間 *5 20ms以上(AC100/200V定格入力にて)
付属機能 過電流保護 *5 105~140%、逆L垂下形、自動復帰 100~140%、逆L垂下形、自動復帰
過電圧保護 *5、*6
並列運転 可(4台まで)
N+1冗長運転 可(5台まで)
直列運転
不足電圧表示 *5 有(色:赤)
不足電圧検出出力 *5 有(オープンコレクタ出力) DC30V max.、50mA max.
その他 使用周囲温度 *5 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(保存相対湿度 25~90%)
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(アース)間(検出電流 20mA)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(アース)間(検出電流 20mA)
絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力・ アース一括)間 DC500Vにて
耐振動 *7 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 *7 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑色)
雑音端子電圧 *8 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 *9
放射妨害電界強度 *8 EN61204-3 Class B適合 *9
安全規格 *8 24Vタイプ
UL Listed: UL508(Listing, Class2 Output:Per UL1310) *3
UL UR: UL60950-1(Recognition)
cUL Listed: CSA C22.2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) *3
cUR: CSA C22.2 No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
12Vタイプ
UL Listed:UL508(Listing)
UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1
cUR:CSA C22.2 No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
質量 450g以下 450g×台数以下

*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 並列運転時の出力電圧調整については、カタログを参照ください。
   -10%以下にセットすると、不足電圧検出機能が動作することがあります。
   調整後の出力容量、出力電流は、定格出力容量、定格出力電流以下にしてください。
   V.ADJの操作によっては出力電圧が電圧可変範囲以上に上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 並列運転でのご使用の場合はClass2は満足しませんのでご注意ください。
*4. 出力特性は電源出力端にて規定しています。
*5. 詳細は、下記の「特性データ」を参照ください。
*6. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*7. エンドプレート(形PFP-M)を本体の両端に取りつけてください。
*8. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲は100~240VAC(85~264VAC)です。
*9. 配線の方法などによりノイズ値は変化します。入力線、GR線をまとめて1個ノイズ対策用のクランプフィルタ(TDK製 ZCAT2436-1330A)を挿入してください。

 

5Vタイプ(形S8TS-02505□)

項目 単独運転時
効率(TYP.) 73% TYP.(定格入力、100%負荷にて)
入力条件 電圧範囲 *1 定格:AC100~240V(許容範囲:AC85~264V、DC80~370V *7)
周波数 *1 50/60Hz(47~63Hz)
電流 AC100V入力時 0.7A以下
AC200V入力時 0.4A以下
力率 0.8以上(定格入力、100%負荷にて)
高調波電流規制 EN61000-3-2 適合
リーク電流 AC100V入力時 0.35mA以下
AC240V入力時 0.7mA以下
突入電流(25℃、コールドスタート) *5 AC100V入力時 17.5A以下
AC200V入力時 35A以下
出力特性 *3 電圧可変範囲 5V±10%(V. ADJにて) *2
リップルノイズ電圧 2%(p-p)以下
入力変動 0.5%以下(入力 AC85~264V 100%負荷にて)
負荷変動 1.5%以下(定格入力 10-100%負荷にて)
起動時間 *4 1,000ms以下(AC100/200V定格入力にて)
出力保持時間 *4 20ms以上(AC100/200V定格入力にて)
付属機能 過電流保護 *4 105~140% 逆L垂下形 自動復帰
過電圧保護 *4、*5
並列運転 不可
N+1冗長運転 不可
直列運転 可(外付けダイオード要)
不足電圧表示 *4 有(色:赤)
不足電圧検出出力 *4 有(オ���プンコレクタ出力)DC30V max.、50mA max.
その他 使用周囲温度 *4 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(保存相対湿度25~90%)
耐電圧 AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(アース)間(検出電流 20mA)
AC1.0kV 1min(出力一括)と(アース)間(検出電流 20mA)
絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力・アース)間 DC500Vにて
耐振動 *6 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 *6 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:緑)
雑音端子電圧 *7 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度 *7 EN61204-3 Class B適合
安全規格 *7 UL Listed:UL508(Listing)
UL UR:UL60950-1(Recognition)
cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1
cUR:CSA C22.2 No.60950-1
EN/VDE:EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)
質量 450g以下

*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. -10%以下にセットすると、不足電圧検出機能が動作することがあります。
   調整後の出力容量、出力電流は、定格出力容量、定格出力電流以下にしてください。
   V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 出力特性は電源出力端にて規定しています。
*4. 詳細は、下記の「特性データ」を参照ください。
*5. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*6. エンドプレート(形PFP-M)を本体の両端に取りつけてください。
*7. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲は100~240VAC(85~264VAC)です。

S8TSの特性データ(ディレーティング曲線)

並列運転および密着取付け時

ブロック電源 S8TS:関連画像

並列運転および密着取付け時の設置図

ブロック電源 S8TS:関連画像

5V/12Vタイプのグラフ

ブロック電源 S8TS:関連画像

24Vタイプ

スペースを空けて設置した単独運転時

ブロック電源 S8TS:関連画像

スペースを空けて設置した単独運転時の設置図

ブロック電源 S8TS:関連画像

5V/12Vのグラフ

ブロック電源 S8TS:関連画像

24Vのグラフ

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

安全規格

付属機能

備考

RoHS?最小発注数量
25
DC5V
5
UL / CUL
警報出力
-
10
1個
30
DC12V
2.5
CE / UL / CUL
並列 / 警報出力
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源が連結できる。
乾電池感覚で容量アップが可能。
【特長】
・1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
・1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
・出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
・N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
・鉛フリーはんだ対応。
・入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。
【用途】
・DC24V及びDC5Vなどマルチ電源が必要な際または電源容量が増える可能性がある際に使用される。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロック電源 S8TSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QDCバックアップブロック 形S8T-DCBU-01を使用する際、必要になるものを教えてください。
A
基本構成
形S8T-06024と形S8T-DCBU-01を組み合わせた場合、バッテリを外部に接続しておき、
AC電源が電源供給されているときは、バッテリに充電を行います。
AC電源がOFFになったときに、バッテリでDC24Vを供給します。
Q形S8TSの基本的な構成、使い方を教えてください。
A
形S8TSシリーズは、複数のブロック電源 形S8TS-□□(基本ブロック)を、
バスラインコネクタ:形S8T-BUS01または形S8T-BUS02 で連結することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック電源 S8TS
スマート・パワーサプライ S8AS
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
LED電源 PCBタイプ
マルチ出力電源 OZM-015
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
メーカーオムロンオムロンオムロンミンウェルニプロンワゴ
通常価格14,89958,820 -31,421 -4,0615,89011,059 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付けオープンフレームオープンフレームDINレール直付け
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルマルチシングル
入力電圧AC/DCAC専用AC/DCAC/DCAC専用AC/DC
入出力端子形状ネジネジプッシュインPlusコネクタナイロンコネクタ欧州方式
寸法 高さ(mm)128.1119.5125.2272856

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト