17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 用途区分

  • 分岐出力数

  • パラメータ設定変更

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スマート・パワーサプライ S8AS

通常単価(税別)
58,82074,936
税込単価
64,70282,430
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。【特長】・デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スマート・パワーサプライ(240W/480Wタイプ) S8ASの仕様

スマート・パワーサプライ S8ASの外観

スマート・パワーサプライ S8ASの外観

S8AS-24006/S8AS-24006Nの仕様

  • 容量:240W
  • 出力電圧:24V
  • 分岐出力数:6分岐
  • パラメータ設定変更:可(S8AS-24006)/不可(S8AS-24006N)

S8AS-48008/S8AS-48008Nの仕様

  • 容量:480W
  • 出力電圧:24V
  • 分岐出力数:8分岐
  • パラメータ設定変更:可(S8AS-48008)/不可(S8AS-48008N)

形S8AS-24006□の定格/性能

項目形式
形S8AS-24006形S8AS-24006N
効率(Typ.)80%以上
入力条件電圧範囲 *1AC100~240V(AC85~264V)
周波数 *150/60Hz(47~63Hz)
電流100V入力時3.8A以下
200V入力時2.0A以下
力率0.95以上
高調波電流EN61000-3-2適合
リーク電流100V入力時0.5mA以下
200V入力時1.0mA以下
突入電流 *2100V入力時25A以下(25℃、コールドスタートにて)
200V入力時50A以下(25℃、コールドスタートにて)
出力条件分岐回路数6分岐
最大遮断出力電流(1分岐出力あたり)3.8A
トータル出力電流10A
電圧可変範囲 *3±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2.0%[P-P]以下(定格入出力にて) *4
出力漏れ電流10mA以下
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて) *5
負荷変動(定格入力電圧)4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて) *5
温度変動0.05%/℃以下
起動時間 *23,000ms以下(定格入出力にて) *4
出力保持時間 *220ms以上(定格入出力にて) *4
各種機能異常遮断機能異常電圧遮断28.8V(固定)
異常電流遮断 *2設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位)3.8A(固定)
異常トータル電流遮断17A 2s以上、15A 5s以上、13A 10s以上、12A 20s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
不足電圧検出機能不足電圧検出設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位)20.0V(固定)
不足電圧検出出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
交換時期お知らせ機能交換時期お知らせ設定範囲:0.0~5.0年(0.5年単位)0.5年(固定)
交換時期お知らせ出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
温度出力機能温度設定範囲:25~90℃(1℃単位)90℃(固定)
温度出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
表示機能出力電圧表示表示範囲:17.0~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A
表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期お知らせ表示表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年
温度表示表示範囲:-20~+100℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力各分岐出力にて有効/無効の設定可能DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断全分岐出力:有効(固定)DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断
スタートアップシーケンス設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
シャットダウンシーケンス設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)全分岐出力:0.0s(固定)
通信機能なし
サンプリング周期1ms
並列接続不可
直列接続不可
  • *1、インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50Hz/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
  • *2詳細は、下記の「特性データ」を参照ください。
  • *3V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。また、出力電圧が28.8V以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
  • *4定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
  • *5100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。

S8AS-48008□の定格/性能

項目形式
形S8AS-48008形S8AS-48008N
効率(Typ.)80%以上
入力条件電圧範囲 *1AC100~240V(AC85~264V)
周波数 *150/60Hz(47~63Hz)
電流100V入力時7.4A以下
200V入力時3.9A以下
力率0.95以上
高調波電流EN61000-3-2適合
リーク電流100V入力時0.5mA以下
200V入力時1.0mA以下
突入電流 *2100V入力時25A以下(25℃、コールドスタートにて)
200V入力時50A以下(25℃、コールドスタートにて)
出力条件分岐回路数8分岐
最大遮断出力電流(1分岐出力あたり)3.8A
トータル出力電流20A
電圧可変範囲 *3±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧2.0%[P-P]以下(定格入出力にて) *4
出力漏れ電流10mA以下
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V、100%負荷にて) *5
負荷変動(定格入力電圧)4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて) *5
温度変動0.05%/℃以下
起動時間 *23,000ms以下(定格入出力にて) *4
出力保持時間 *220ms以上(定格入出力にて) *4
各種機能異常遮断機能異常電圧遮断28.8V(固定)
異常電流遮断 *2設定範囲:0.5~3.8A(0.1A単位)3.8A(固定)
異常トータル電流遮断27A 1s以上、25A 2s以上、22.5A 5s以上相当のトータル出力電流が流れた場合に遮断
異常遮断出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
不足電圧検出機能不足電圧検出設定範囲:18.0~26.4V(0.1V単位)20.0V(固定)
不足電圧検出出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
交換時期お知らせ機能交換時期お知らせ設定範囲:0.0~5.0年(0.5年単位)0.5年(固定)
交換時期お知らせ出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
温度出力機能温度設定範囲:25~90℃(1℃単位)90℃(固定)
温度出力フォトスイッチ出力
DC30V Max. 50mA Max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下
表示機能出力電圧表示表示範囲:17.0~30.0V
表示精度:2%rdg±1ディジット以下
出力電流表示分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A
分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A
トータル出力電流表示範囲:0.0~40.0A
表示精度:5%FS(4A)±1ディジット以下
交換時期お知らせ表示表示範囲:FUL(Full)/HLF(Half)/0.0~5.0年
温度表示表示範囲:-20~+100℃
表示精度:2℃±1ディジット以下
外部信号遮断入力各分岐出力にて有効/無効の設定可能DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断全分岐出力:有効(固定)DC19.2~30.0V、最小信号幅10ms以上、入力後20ms+シャットダウンシーケンス設定時間で遮断
スタートアップシーケンス設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)分岐出力1:0.0s(固定)
分岐出力2:0.4s(固定)
分岐出力3:0.8s(固定)
分岐出力4:1.2s(固定)
分岐出力5:1.6s(固定)
分岐出力6:2.0s(固定)
分岐出力7:2.4s(固定)
分岐出力8:2.8s(固定)
シャットダウンシーケンス設定範囲:0.0~99.9s(0.1s単位)全分岐出力:0.0s(固定)
通信機能なし
サンプリング周期1ms
並列接続不可
直列接続不可
  • *1、インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50Hz/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
  • *2詳細は、下記の「特性データ」を参照ください。
  • *3V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。また、出力電圧が28.8V以上になると分岐出力がすべて遮断されます。
  • *4定格入出力条件:定格入力電圧、定格周波数、定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。
  • *5100%負荷条件:定格出力電圧、定格トータル出力電流、最大遮断出力電流にて。

外形図

 

(単位:mm)

 

S8AS-24006/S8AS-24006Nの寸法図

S8AS-24006/S8AS-24006Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

S8AS-48008/S8AS-48008Nの寸法図

S8AS-48008/S8AS-48008Nの寸法図

接続

S8AS-24006□のブロック図

S8AS-24006□のブロック図

S8AS-48008□のブロック図

S8AS-48008□のブロック図

特性データ

ディレーティング曲線

スマート・パワーサプライのディレーティング曲線

スマート・パワーサプライのディレーティング曲線

  • ※1、内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の(1)の部分)では使用しないでください。
  • ※2ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。
  • ※3480Wについては、入力電圧をAC95V以下で長時間使用される場合は、80%以下に負荷を軽減してください。

突入電流、起動時間、出力保持時間

スマート・パワーサプライの突入電流、起動時間、出力保持時間

スマート・パワーサプライの突入電流、起動時間、出力保持時間

異常電流遮断特性

標準検出

標準検出

瞬時検出

瞬時検出

長時間検出

長時間検出

注意・禁止事項

  • ※ 軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり内部に触れたりしないでください。
  • ※ 軽度の火傷が稀に起こる恐れがあります。通電中や電源を切った直後は製品本体に触らないでください。
  • ※ 感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は端子に触らないでください。また配線後、必ず端子カバーを閉めてください。
  • ※ 発火が稀に起こる恐れがあります。端子ねじは規定トルクで締めてください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、メーカーカタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

容量

(W)

寸法 幅

(mm)

用途区分

分岐出力数

パラメータ設定変更

RoHS?最小発注数量
240
160
汎用品
6分岐
10
1個
240
160
-
6分岐
-
1個
240
160
汎用品
6分岐
不可
10
1個
480
230
汎用品
8分岐
10
1個
480
230
汎用品
8分岐
不可
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,820
( 64,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,640
( 77,704 )
1日目
58,820
( 64,702 )
1日目
74,936
( 82,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,936
( 82,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。
【特長】
・デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源
・分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定
・スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載
・各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)
・UL Class2出力適合
・DINレール取りつけ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート・パワーサプライ S8ASのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUL規格におけるClass2とは、どんな意味ですか?
A
Class2とは、「出力電流・出力電圧が共にあるレベルに制限されているパワーサプライ」に対する規格です。条件はUL1310にて規定されています。Class2を取得したパワーサプライは、「その出力側が安全なレベルである」と認定されているため、装置全体としての安全規格申請時に、パワーサプライの出力側に接続する機器(負荷)は機器(負荷)自体の安全規格への対応(取得)が不要になる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマート・パワーサプライ S8AS
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)S8VK-WB
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
LED電源 PCBタイプ
メーカーオムロンオムロンオムロンワゴワゴミンウェル
通常価格58,820-8,602 -31,421 -8,970 -11,059 -4,061
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状DINレール直付けDINレール直付けDINレール直付け本体カバー付きDINレール直付けオープンフレーム
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
入力電圧AC専用AC/DCAC/DCAC/DCAC/DCAC/DC
出力電圧(シングルのみ)DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC42V
入出力端子形状ネジ欧州方式プッシュインPlusネジ欧州方式コネクタ

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング