エレクトロニクス部品技術窓口
小型サイズ & 取付自由度のスイッチング電源。【特長】・15W/30W/50W/100W/15...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

スイッチング・パワーサプライ S8EXの外観
50×132mm(50W)の小型サイズ、 さらに6方向※2 取付可能なので狭い場所にも組み込み可能。 これまで以上に装置の小型化、省スペース化を実現。

スイッチング・パワーサプライ S8EXのサイズ説明図

電源容量の課題説明図
S8EXなら、ピーク負荷に対して定格電流の200%までの出力ができ、電源容量のサイズダウンが可能。設置スペースの削減やコストダウンに貢献。

一般的な基板型電源の電源容量

S8EXの電源容量
電源容量を減らせ、コストを大幅に削減できる。
卓上型などの小型装置でも空いたわずかな場所に取りつけられる。
スリムなオープンタイプなら、省スペースで複数台の構成が可能。
小型サイズ & 取付自由度のスイッチング電源。
【特長】
・15W/30W/50W/100W/150Wタイプ、電力圧力DC5V~48Vを品揃え
【用途】
・安定した直流電圧が必要な機器に


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ
4.6通常価格(税別):8,602円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
4.8通常価格(税別):6,455円~