17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング・パワーサプライ S82Sシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング・パワーサプライ S82Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S82S-7305 DC 5V0.6A

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はS8VS-01505です。仕様の違いをご確認ください。

DINレール取りつけ可能な薄型小容量電源、スイッチング・パワーサプライ。
【特長】
・DC入力用
・奥行き65mmなので、薄型の100mm制御盤に設置可能
・入力はDC10.2~27.6Vフリー入力
・7.5Wタイプは±12V出力・±15V出力も用意
・安全規格UL、CSA取得
【用途】
・生産設備をはじめ各種設備の電源として

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
DINレール直付け
容量(W)
3
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
DC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
0.6
寸法 高さ(mm)
75
寸法 幅(mm)
37.5
寸法 奥行(mm)
65
安全規格
UL / CSA
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト