17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EM-FP 丸型耐火電線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EM-FP 丸型耐火電線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-FP-22SQ-3-10

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・JECTEC耐火、耐熱電線認定委員会認定品。
1.仕上がり外径が変わりません。
・840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。
・なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。
2.有毒ガスが発生しません。
・ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。
3.経済的です。
・露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
10
導体断面積(mm2)
22
AWGサイズ(AWG)
4
芯数(芯)
3
仕上り外径(mm)
22
定格電圧
600V
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
ポリエチレン系
絶縁体材料
ポリエチレン系
導体直径(mm)
5.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト