17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,466型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 導体外径(mm)

    ~mm
  • 導体構成(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

通常単価(税別)
2,599418,124
税込単価
2,859459,936
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。【特長】・CVVは鉛フリーPVCを使用。【用途】・発電...

詳細を確認
未確定:候補が2,466型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CVVケーブルの種類と識別

種類

種類記号導体最高
許容温度
(℃)
構成材料備考
絶縁体シース
ビニル絶縁ビニルシースケーブルCVV60ビニルビニル一般用

識別

2心:黒、白
3心:黒、白、赤
4心:黒、白、赤、緑
5心以上:黒色の絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。

CVVケーブルの構造表

CVVケーブルの構造図

CVVケーブルの構造図。



導 体絶縁体
厚さ
(mm)
シース
厚さ
(mm)
仕上り
外径
約(mm)
概算
質量
(kg/km)
標準
長さ
(m)
公称断面積
(mm2)
素線数/素線径
(mm)
外 径
(mm)
21.257/0.451.350.81.59.41001,000
2.07/0.61.810.5130
3.57/0.82.411.5175
31.257/0.451.350.81.59.91201,000
2.07/0.61.811.0160
3.57/0.82.412.5220
41.257/0.451.350.81.511.01451,000
2.07/0.61.812.0195
3.57/0.82.413.5275
51.257/0.451.350.81.511.51701,000
2.07/0.61.813.0230
3.57/0.82.414.5330
61.257/0.451.350.81.512.51851,000
2.07/0.61.814.0270
3.57/0.82.415.5390
71.257/0.451.350.81.512.52151,000
2.07/0.61.814.0295
81.257/0.451.350.81.513.52401,000
2.07/0.61.815.0335
101.257/0.451.350.81.515.02851,000
2.07/0.61.817.5425
121.257/0.451.350.81.516.03451,000
2.07/0.61.818.0480
151.257/0.451.350.81.517.04051,000
2.07/0.61.819.0575
201.257/0.451.350.81.519.05151,000
2.07/0.61.822735
301.257/0.451.350.81.6237501,000
2.07/0.61.81.7261,100

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

導体外径

(mm)

絶縁体色

導体構成

(本/mm)

RoHS?最小発注数量
2
1.25
10
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
11
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
12
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
13
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
14
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
15
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
16
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
17
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
18
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
19
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
20
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
21
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
22
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
23
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
24
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
25
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
26
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
27
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
28
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
29
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
30
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
31
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
32
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
33
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
34
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
35
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
36
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
37
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
38
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
39
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
40
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
41
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
42
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
43
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
44
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
45
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
46
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
47
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
48
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
49
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
50
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
51
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
52
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
53
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
54
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
55
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
56
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
57
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
58
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
59
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
60
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
61
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
62
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
63
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
64
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
65
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
66
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
67
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
68
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
2
1.25
69
9.4
1.35
黒, 白
7/0.45
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,599
( 2,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,119
( 3,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,379
( 3,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,639
( 4,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,158
( 4,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,419
( 4,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,678
( 5,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,197
( 5,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,459
( 6,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,718
( 6,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,979
( 6,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,237
( 6,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,498
( 7,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,758
( 7,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,017
( 7,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,277
( 8,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,538
( 8,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,798
( 8,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,057
( 8,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,317
( 9,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,578
( 9,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,836
( 9,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,097
( 10,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,357
( 10,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,618
( 10,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,876
( 10,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,137
( 11,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,396
( 11,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,658
( 11,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,916
( 12,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,177
( 12,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,436
( 12,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,696
( 12,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,955
( 13,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,217
( 13,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,474
( 13,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,736
( 14,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,764
( 14,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,020
( 14,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,275
( 14,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,531
( 14,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,785
( 15,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,042
( 15,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,296
( 15,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,552
( 16,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,807
( 16,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,063
( 16,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,318
( 16,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,574
( 17,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,828
( 17,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,084
( 17,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,341
( 17,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,595
( 18,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,851
( 18,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,106
( 18,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,362
( 19,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,617
( 19,379 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
エアコン室外機の配線に使用しています
4
満足度:4.0
エアコン室外機の制御盤内にある電磁弁の配線に使用しています。機能的にもちょうど良いのでよく利用しています。機能的に優れた...もっと読む
3人が参考にしています。
配線作業
5
満足度:5.0
ケーブルは特にこだわりはないので、その時の価格によりいろいろなメーカーのものを使っています。この商品も特筆すべきところは...もっと読む
0人が参考にしています。
エアコンプレッサの遠方制御用として
5
満足度:5.0
エアコンプレッサ新設の為に遠方制御用として ケーブルの取り回し等特に問題なし。 被覆も剥きやすく使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
メーカーフジクラ・ダイヤケーブル倉茂電工冨士電線(四国)ミスミミスミミスミ
通常価格2,599-2,000 -604 -1,983 -2,956 -3,205 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
電線規格CVV・CVVSVCT2PNCT・2CTVCTFVCTVCTF
定格電圧600V600V600V300V600V300V
シールド
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
アース線なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング