エレクトロニクス部品技術窓口
600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。【特長】・JIS認定品(JISマーク表示)・...
詳細を確認| 導体最高許容温度 | 90℃ |
| 取得・準拠規格 | JIS C 3605 |
| 曲げ半径 | 仕上外径×6倍(固定部のみ) |

単心:白(自然色)
2心:黒 白(自然色)
シース色:黒を標準とする。

3心:黒 白(自然色)赤
4心:黒 白(自然色)赤 緑
シース色:黒を標準とする。
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上り外径 (約mm) | 最大 導体抵抗(20℃) (Ω/km) | 試験電圧(V) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ-km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 周囲温度40℃ (3条,S=2d)(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) | 素線数/素線径 (mm)または形状 | 外径 (mm) | ||||||||
| 100 | 円形圧縮 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 0.183 | 2,500 | 1,500 | 1,120 | 355 |
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上り外径 (約mm) | 最大 導体抵抗(20℃) (Ω/km) | 試験電圧(V) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ-km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 周囲温度40℃ (1条)(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) | 素線数/素線径 (mm)または形状 | 外径 (mm) | ||||||||
| 2 3.5 5.5 8 | 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 | 1.8 2.4 3.0 3.6 | 0.8 0.8 1.0 1.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 10.5 11.5 13.5 15.0 | 9.42 5.30 3.40 2.36 | 1,500 1,500 1,500 1,500 | 2,500 2,500 2,500 2,000 | 120 165 235 300 | 28 39 52 65 |
| 8 14 22 | 円形圧縮 | 3.4 4.4 5.5 | 1.0 1.0 1.2 | 1.5 1.5 1.5 | 14.5 16.5 19.5 | 2.34 1.34 0.849 | 1,500 2,000 2,000 | 2,000 1,500 1,500 | 290 435 635 | 65 91 120 |
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上り外径 (約mm) | 最大 導体抵抗(20℃) (Ω/km) | 試験電圧(V) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ-km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 周囲温度40℃ (1条)(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) | 素線数/素線径 (mm)または形状 | 外径 (mm) | ||||||||
| 2.0 3.5 5.5 8 | 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 | 1.8 2.4 3.0 3.6 | 0.8 0.8 1.0 1.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 11.0 12.5 14.5 16.0 | 9.42 5.30 3.40 2.36 | 1,500 1,500 1,500 1,500 | 2,500 2,500 2,500 2,000 | 150 210 300 380 | 23 33 44 54 |
| 8 14 22 38 60 | 円形圧縮 | 3.4 4.4 5.5 7.3 9.3 | 1.0 1.0 1.2 1.2 1.5 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 | 15.5 17.5 21 25 31 | 2.34 1.34 0.849 0.491 0.311 | 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500 | 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 | 360 585 860 1,410 2,170 | 54 76 100 140 190 |
3心の許容電流は、三相3線式に適用する。単相3線式は2心の値をとる。
| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上り外径 (約mm) | 最大 導体抵抗(20℃) (Ω/km) | 試験電圧(V) | 最小 絶縁抵抗 (MΩ-km) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 周囲温度40℃ (1条)(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 (mm2) | 素線数/素線径 (mm)または形状 | 外径 (mm) | ||||||||
| 2.0 3.5 5.5 8 | 7/0.6 7/0.8 7/1.0 7/1.2 | 1.8 2.4 3.0 3.6 | 0.8 0.8 1.0 1.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 12.0 13.5 16.0 17.0 | 9.42 5.30 3.40 2.36 | 1,500 1,500 1,500 1,500 | 2,500 2,500 2,500 2,000 | 180 260 370 485 | 23 33 44 54 |
| 8 14 22 | 円形圧縮 | 3.4 4.4 5.5 | 1.0 1.0 1.2 | 1.5 1.5 1.6 | 16.5 19.0 23 | 2.34 1.34 0.849 | 1,500 2,000 2,000 | 2,000 1,500 1,500 | 460 745 1,120 | 54 76 100 |
4心の許容電流は、4心のうち1心を中性線または接地線として使用する場合に適用する
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,885円 ( 4,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,273円 ( 4,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,663円 ( 5,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,051円 ( 5,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,439円 ( 5,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,827円 ( 6,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,217円 ( 6,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,605円 ( 7,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,993円 ( 7,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,383円 ( 8,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,771円 ( 8,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,159円 ( 8,975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,547円 ( 9,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,936円 ( 9,830円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,324円 ( 10,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,713円 ( 10,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,102円 ( 11,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,490円 ( 11,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,878円 ( 11,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,268円 ( 12,395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,656円 ( 12,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,044円 ( 13,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,432円 ( 13,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,822円 ( 14,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,210円 ( 14,531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,598円 ( 14,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,987円 ( 15,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,376円 ( 15,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,764円 ( 16,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,153円 ( 16,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,541円 ( 17,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,929円 ( 17,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,317円 ( 17,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,707円 ( 18,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,095円 ( 18,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,483円 ( 19,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,873円 ( 19,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,261円 ( 20,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,649円 ( 20,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,037円 ( 20,941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,113円 ( 21,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,495円 ( 21,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,877円 ( 21,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,259円 ( 22,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,641円 ( 22,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,025円 ( 23,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,407円 ( 23,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,789円 ( 23,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,171円 ( 24,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,554円 ( 24,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,936円 ( 25,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,318円 ( 25,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,700円 ( 26,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,082円 ( 26,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,464円 ( 26,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,846円 ( 27,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,229円 ( 27,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,611円 ( 28,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,993円 ( 28,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,375円 ( 29,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用
【用途】
・一般電力用でVVより許容電流大


ミスミからのコメント
この度は、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。 CVケーブルは固定配線用となりますので、盤内配線をされる場合はVCTケーブル(定格電圧:600V)またはVCTFケーブル(定格電圧:300V)をご使用になられるのをおすすめいたします。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,205円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~