17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

6600V CVT/CVT(EE)トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(6KV)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6600V CVT/CVT(EE)トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(6KV)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6KVCVT-22SQ-クロ-10

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・フジクラダイヤケーブル製一般6600V電力用ケーブルです。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
CVT
芯数(芯)
3
導体断面積(mm2)
22
定格電圧
[1.0KV~] 6600V
シールド
全長(m)
10
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
42
絶縁体材料
ポリエチレン系
導体外径(mm)
5.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト