17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が702型番あります。
  • AWGサイズ(AWG)

    • 17~16
    • 15~14
    • 13~12
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • 絶縁体色

  • ボビン(リール)巻

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 絶縁体材料

    ~mm
  • 耐熱温度

    • ~100℃
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

通常単価(税別)
3,927939,500
税込単価
4,3201,033,450
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ビニル絶縁電線ケーブル(IV)【特長】・JIS認定品(JISマーク表示)・600V CVは鉛フリーPV...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は600V IV ビニル絶縁電線(より線)となります。
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
未確定:候補が702型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線の構造・性能図

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線の構造図

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線の構造図。

より線

導体絶縁体
厚さ
(mm)
仕上り外径
約(mm)
最 大
導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
試験電圧
(V)
最 小
絶縁抵抗
(MΩ・km)
概算質量 (kg/km)標準長さ
(荷造り)
(m)
許容電流
周囲温度30℃
(A)
公称
断面積(mm2)
素線数/
素線径 (mm)
外径
(mm)
IVHIVIVHIVIV*HIV
(20℃)(60℃)(20℃)(75℃)
1.257/0.451.350.83.016.51,500500.2500.051919300(タバ)(19)23
2.07/0.61.80.83.49.241,500500.15500.052828300(タバ)2733
3.57/0.82.40.84.05.201,500500.15500.054545300(タバ)3745
5.57/1.03.01.05.03.331,500500.15500.057070300(タバ)4960
87/1.23.61.26.02.311,500500.15500.05105105300(タバ)6174
147/1.64.81.47.61.302,000400.1400.04175170300(タバ)88107
227/2.06.01.69.20.8242,000400.1400.04265260200(タバ)115140
387/2.67.81.811.50.4872,500400.1400.04430430100(タバ)162198
6019/2.010.01.814.00.3032,500300.07300.03650650300(ドラム)217265
10019/2.613.02.017.00.1802,500300.07300.031,0801,070300(ドラム)298364
15037/2.316.12.2210.1183,000200.05200.021,6101,600300(ドラム)395482
20037/2.618.22.4230.09223,000200.05200.022,0402,020300(ドラム)469572

識別色:黒、白、赤、緑、黄、青
*許容電流は内線規程による(気中1条の場合)。()内の数値は、一般的には配線に使用する電線と認められていないサイズのため、参考に示したものである。

型番リスト

表示件数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

ボビン(リール)巻

全長

(m)

絶縁体材料

耐熱温度

仕上がり外径

(mm)

定格温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
10
1個
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
10
1個
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
-
1個
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
10
1個
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
-
1個
[17~16] 16
1.25
300
PVC
[~100℃] 60℃
3
-
10
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
-
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
10
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
-
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
10
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
-
1個
[15~14] 14
2.0
300
PVC
[~100℃] 60℃
3.4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
10
1個
[13~12] 12
3.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
20
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
50
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
100
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
[13~12] 12
3.5
300
PVC
[~100℃] 60℃
4
-
-
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
10
5.5
10
PVC
[~100℃] 60℃
5
-
10
1個
8
8.0
10
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
-
1個
8
8.0
15
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
20
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
25
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
30
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
35
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
40
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
45
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
50
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
55
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
60
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
8
8.0
65
PVC
[~100℃] 60℃
6
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,078
( 25,386 )
1日目
23,078
( 25,386 )
1日目
23,078
( 25,386 )
1日目
23,078
( 25,386 )
1日目
23,078
( 25,386 )
1日目
23,078
( 25,386 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
34,286
( 37,715 )
1日目
6,494
( 7,143 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
6,494
( 7,143 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
4,350
( 4,785 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
20,925
( 23,018 )
1日目
41,875
( 46,063 )
1日目
56,619
( 62,281 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
5,503
( 6,053 )
1日目
7,041
( 7,745 )
1日目
9,039
( 9,943 )
1日目
11,735
( 12,909 )
1日目
14,081
( 15,489 )
1日目
13,823
( 15,205 )
1日目
15,796
( 17,376 )
1日目
17,772
( 19,549 )
1日目
19,745
( 21,720 )
1日目
21,719
( 23,891 )
1日目
23,693
( 26,062 )
1日目
25,667
( 28,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は600V IV ビニル絶縁電線(より線)となります。
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
配線に使用しました。
5
満足度:5.0
どちらかといえば皮膜薄めの電線なので、狭い部分も通しやすく使いやすいです。 硬いので、曲げた部分を固定出来る点も配線しや...もっと読む
3人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
精度がいいです。中に白い粉が入っています。日本製品と変わりありません。ひふくも分厚く安全です。
1人が参考にしています。
アース線に使用
5
満足度:5.0
粉体を輸送するラインのアース線に使用しました。普通の線より硬く成形できるので固定も綺麗に出来ます。アース線に最適です。
1人が参考にしています。
一般的な電気配線
5
満足度:5.0
一般的な電気配線に利用しています。ごく普通の線材です。色と太さのバラエティーがあるので、必要な線はこの種類を選択すれば大...もっと読む
1人が参考にしています。
室内の配線
3
満足度:3.0
少ロットで発注できるのは良い点だが元箱から取り出して切り分ける途中から輸送中のどこかの段階で被覆が傷ついている。安全上は...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ
600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
メーカーフジクラ・ダイヤケーブルフジクラ・ダイヤケーブルフジクラ・ダイヤケーブル田中電線古河電工メタルケーブル株式会社三沢電線
通常価格3,927-5,391 -29,970 -16,270 -1,973 -1,929 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目〜
タイプIVIVIVその他その他UL1007
定格電圧600V600V600V600V600V300V
シールド
加工サービス-
規格JIS C3307JIS C3612JIS C3307---
よく一緒に購入される商品

電線カテゴリの売れ筋ランキング