エレクトロニクス部品技術窓口
許容電流値
| 項目 | 単位 | 導体直径 | |
|---|---|---|---|
| 1.6mm | 2.0 mm | ||
| 許容電流 (30℃) | A | 33 | 43 |
フジクラ・ダイヤケーブル製。EM-IE/F(タンセン)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)。
・耐燃性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な低比重のため、リサイクルがしやすい。
・着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
・可とう性は、従来電線と同等です。
・許容電流が約22%UPします。
・耐寒性は-50℃です。
・EM IF/FをHIVの代替として、電線管内に入れ、非常用電源回路に使用する方法は認められていないので、耐火ケーブル(EM-FP)の使用をお勧めします。