エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・耐熱性に優れています・許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電...
詳細を確認※対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP

| 導体 | 絶縁体厚さ (mm) | 標準仕上り外径(mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積(mm2) | 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | ||||
| 2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.0 | 3.9 | 30 | 34 |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.0 | 4.6 | 50 | 47 |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.0 | 5.2 | 70 | 63 |
| 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.0 | 5.8 | 95 | 78 |
| 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.0 | 7.0 | 150 | 113 |
| 22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.2 | 9.6 | 260 | 148 |
| 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.2 | 11.7 | 420 | 208 |
| 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.5 | 14.8 | 660 | 279 |
| 100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.4 | 1,120 | 384 |
| 150 | 27/33/0.45 | 18.7 | 2.0 | 22.9 | 1,410 | 509 |
| 200 | 37/33/0.45 | 21.2 | 2.5 | 26.4 | 1,930 | 605 |
※許容電流の条件は以下のとおりです。
1)空中一条施設
2)導体最高許容温度 90℃の場合
3)周囲温度 40℃
| 項目 | 従来品 | リニューアル品 |
|---|---|---|
| 導体 | 円形より線(軽圧縮導体) JISC3152「すずめっき軟銅線」 導体上にセパレータ有り | 円形より線(軽圧縮導体) JISC3152「すずめっき軟銅線」 セパレータテープ省略 |
| 絶縁体 | 軟質難燃性架橋ポリエチレン(黒色) | |
| 構造図 | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,340円 ( 4,774円 ) | 1日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 1日目 |
5,389円 ( 5,928円 ) | 1日目 |
9,198円 ( 10,118円 ) | 1日目 |
5,039円 ( 5,543円 ) | 1日目 |
7,137円 ( 7,851円 ) | 1日目 |
8,155円 ( 8,971円 ) | 1日目 |
20,088円 ( 22,097円 ) | 1日目 |
5,083円 ( 5,591円 ) | 1日目 |
7,667円 ( 8,434円 ) | 1日目 |
13,028円 ( 14,331円 ) | 1日目 |
28,509円 ( 31,360円 ) | 1日目 |
6,050円 ( 6,655円 ) | 1日目 |
9,600円 ( 10,560円 ) | 1日目 |
19,597円 ( 21,557円 ) | 1日目 |
36,148円 ( 39,763円 ) | 1日目 |
8,583円 ( 9,441円 ) | 1日目 |
14,667円 ( 16,134円 ) | 1日目 |
29,478円 ( 32,426円 ) | 1日目 |
54,779円 ( 60,257円 ) | 1日目 |
9,662円 ( 10,628円 ) | 1日目 |
18,221円 ( 20,043円 ) | 1日目 |
46,641円 ( 51,305円 ) | 1日目 |
90,692円 ( 99,761円 ) | 1日目 |
16,525円 ( 18,178円 ) | 5日目 |
31,820円 ( 35,002円 ) | 1日目 |
75,238円 ( 82,762円 ) | 1日目 |
144,692円 ( 159,161円 ) | 1日目 |
22,614円 ( 24,875円 ) | 1日目 |
44,157円 ( 48,573円 ) | 1日目 |
117,154円 ( 128,869円 ) | 1日目 |
233,154円 ( 256,469円 ) | 1日目 |
36,843円 ( 40,527円 ) | 1日目 |
72,614円 ( 79,875円 ) | 1日目 |
193,769円 ( 213,146円 ) | 1日目 |
386,385円 ( 425,024円 ) | 1日目 |
49,871円 ( 54,858円 ) | 1日目 |
98,671円 ( 108,538円 ) | 1日目 |
263,923円 ( 290,315円 ) | 1日目 |
526,692円 ( 579,361円 ) | 1日目 |
67,857円 ( 74,643円 ) | 1日目 |
134,643円 ( 148,107円 ) | 1日目 |
360,769円 ( 396,846円 ) | 1日目 |
720,385円 ( 792,424円 ) | 1日目 |
【特長】
・耐熱性に優れています
・許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります
・可とう性に優れています。全サイズ導体上にセパレーターは施しておりません
・口出し性が容易です
・導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です
・難燃性です
・耐油性に優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~