17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル(C型) 1.5C-QEV-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル(C型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1.5C-QEV-200

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

はんだ付け等の耐熱性を必要とする使用に適している高周波同軸ケーブル。
【特長】
・350℃1分間および200℃30分間の加熱に溶融変形しない
・はんだごての熱では溶ける心配がなく、接続が容易である
・PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持している
【用途】
・本品は架橋を施し耐熱性を改良したポリエチレン(QE)を絶縁とした高周波同軸コードであり、はんだ付け等の耐熱性を必要とする使用に適している
・機器内や機器間の配線、アンテナ配線、自動車内配線など

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
2.9
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系
全長(m)
200
特性インピーダンス(Ω)
75
内部導体構成(本/mm)
1/0.26
絶縁体外径(mm)
1.6
外部導体構成
C
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト