17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 内部導体構成(本/mm)

  • 絶縁体外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

RGタイプ高周波同軸ケーブル

通常単価(税別)
6,30825,000
税込単価
6,93927,500
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。【特長】・絶縁抵抗が高い。・絶縁耐圧が高い。・軽...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

RGタイプ高周波同軸ケーブル:関連画像

構造

RGタイプ高周波同軸ケーブルは、きわめて種類が多く、一般にポリエチレン絶縁体を使用しており次のような特長がある。

  1. 1.絶縁抵抗が高い。
  2. 2.絶縁耐圧が高い。
  3. 3.軽量で取扱いが容易。
  4. 4.耐水性、耐老化性が良好。
  5. 5.機械的強度が高い。

本製品は米国陸海軍連合仕様書JAN-C-17、MIL-C-17、および防衛庁仕様DSP-C-3102による高周波ケーブルで米国においてはもとよりわが国においても広く使用されているもの。
本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGは、〝Radio Guide"の略で、Uは、〝Universal"を意味する。

品名 特性および構造
特性 構造
静電容量約(nF/km) 特性インピーダンス標準(Ω) 減衰量標準値(dB/km) 波長短缩率
(%)
最大使用電圧
(kV eff)
内部導体構成および外径
(mm)
絶縁体 外部導体 被覆 ケーブル外径
(mm)
概算質量(kg/km)
1MHz 10MHz 30MHz 100MHz 200MHz 2,000MHz 標準外径
(mm)
構成 外径
(mm)
構成 標準外径
(mm)
材質
58A/u 102 50 14 48 81 160 230 900 67 1.9 19/0.180T 2.9 PE 3.6 T 5.0 PVC(黒) 5.0 40
174/u 101 50 54 110 155 260 380 1,350 67 1.5 7/0.160CW 1.5 PE 2.0 T 2.5 PVC(黒) 2.5 12
  • 内部導体 T:すずめっき軟銅線、CW:カッパーウェルド線
  • 絶縁体 PE:ポリエチレン充実絶縁
  • 外部導体 T:すずめっき軟銅線一重編組
  • 被覆 PVC:塩化ビニル

型番リスト

表示件数

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

内部導体構成

(本/mm)

絶縁体外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
10
19/0.180T
2.9
10
1個
5
50
19/0.180T
2.9
10
1個
5
100
19/0.180T
2.9
10
1個
2.5
200
7/0.160CW
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,308
( 6,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,909
( 16,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

RG型はきわめて種類が多く、次のような特長があります。
【特長】
・絶縁抵抗が高い。
・絶縁耐圧が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
・耐水性、耐老化性が良好。
・機械的強度が高い。
・本品の名称はすべてRG-/uの記号であらわされており、RGはRadio Guideの略、UはUniversalを意味する。
【用途】
・高品質で電気的・機械的にも大変優れ、電子計算機等の機内配線などに広く使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RGタイプ高周波同軸ケーブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサーを延長するために使用しました
5
満足度:5.0
センサーを延長するために使用しました。普通の電線ですので、他の商品と比較しても可もなく不可もなくといった感じでした。問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RGタイプ高周波同軸ケーブル
同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ
RG同軸ケーブル
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
メーカーフジクラ関西通信電線関西通信電線関西通信電線ミスミ関西通信電線
通常価格6,308-5,448 -3,685 -2,334 -6,639 -4,158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
芯数(芯)111111
シース(外被)色---
アース線なし-----
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)-PVC(塩ビ)PVCPVC(塩ビ)
絶縁体材料ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング