17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

KFXノーマルタイ(スダレ形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KFXノーマルタイ(スダレ形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KFX-10(S)-1

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スダレ形(記号:S)とは平行融着部(30mm)と非融着部(70mm)が交互になっているもの。
【特長】
・1.27mmピッチの圧接コネクタ(Uコンタクト)による一括圧接が出来ます。
・切り裂きによるケーブルの分岐が容易です。
・表・裏を区別する必要がありません。
・柔軟性があり、配線作業が容易です。
【用途】
・コンピュータ・周辺機器・通信機等の内部配線。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
1
導体断面積(mm2)
0.088
AWGサイズ(AWG)
28
芯数(芯)
10
定格電圧
300V
シールド
安全規格
UL
アース線
なし
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
形状
スダレ形
配色列タイプ
ノーマルタイプ
線間ピッチ(mm)
1.27

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト