17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DMS3-7型マウントスクリュー DMS3-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DMS3-7型マウントスクリュー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DMS3-7

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DPCP用のネジ・スペーサー。
【特長】
・DMSのマウントスクリュー。
・鉄(ナベM3×7タッピング)を使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

色仕様/表面処理
ユニクロメッキ
L(mm)
7
材質
ネジサイズ
M3
パック入り数(個)
4
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト