エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 使用ケーブル

  • 長さ(L)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

両端同軸テストリード

通常単価(税別)
6,117
税込単価
6,729
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ネジロック式のプラグ。【特長】・両端BNCプラグの同軸テストリード。【用途】・通信機、仮配線、模型、教...

詳細を確認

型番:

CCA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCA-1の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
使用ケーブル
PG-58/U
長さ(L)(mm)
1000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CCA-1

使用ケーブル

長さ(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
PG-58/U
1000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,117
( 6,729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジロック式のプラグ。
【特長】
・両端BNCプラグの同軸テストリード。
【用途】
・通信機、仮配線、模型、教材などの接続に最適。

商品情報

両端同軸テストリードの外形図と仕様について

両端同軸テストリードの寸法図

両端同軸テストリードの寸法図
CCA-1
BNC・P⇔BNC・P
プラグ部:ネジロック式
ケーブル仕様:RG-58/U 50Ω(フジクラ製)
CCA-3 / CCA-4
BNC・P⇔BNC・P
プラグ部:ネジロック式
ケーブル仕様:3C-2V 75Ω(フジクラ製)

品番L寸法
CCA-11,000mm
品番L寸法
CCA-31,000mm
CCA-41,500mm
品番L寸法ケーブル仕様質量
CCA-11,000mmRG-58/UBNCプラグ両端付き67g
87g
CCA-31,000mm3C-2VBNCプラグ両端付き70g
CCA-41,500mm94g

仕様
梱包:テイシンヘッダーパック入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端同軸テストリードの型番CCA-1のページです。 型番CCA-1に関する仕様情報を記載しております。
両端同軸テストリードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端同軸テストリード
同軸テストリード
テストリード(モールドクリップS両端付)
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
バナナプラグ(金メッキ)両端
Staubli XLSS-58 接触保護同軸テストリード
メーカーテイシン電機テイシン電機テイシン電機岩崎通信機テイシン電機ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格6,1173,657 -3,919 -6,0002,0295,590 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト