17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バッテリークリップ(赤黒セット)

通常単価(税別)
5031,189
税込単価
5531,308
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

充電用に便利な赤・黒セットのテスト端子。【特長】・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質(絶縁部)

材質(端子)

メッキ

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
塩化ビニール
ニッケル
5
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
10
10
1個
塩化ビニール
ニッケル
20
10
1個
塩化ビニール
ニッケル
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

充電用に便利な赤・黒セットのテスト端子。
【特長】
・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。
【用途】
・充電器、軽電機、計測器、アース用などの使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

バッテリークリップ 赤黒セットの仕様について

型番:C-501S

型番:C-501S

C-501Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/7g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-500S
最大開口寸法/9mm
歯巾/8.6mm
クワエ長さ/9mm
定格/5A

型番:C-511S

型番:C-511S

C-511Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/10g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-510S
最大開口寸法/11mm
歯巾/10mm
クワエ長さ/10mm
定格/10A

型番:C-521S

型番:C-521S

C-521Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/21g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-520S 
最大開口寸法/17mm
歯巾/13.2mm
クワエ長さ/13mm
定格/20A

型番:C-531S

型番:C-531S

C-531Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/25g 
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-530S 
最大開口寸法/15mm
歯巾/14mm
クワエ長さ/13mm
定格/30A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリークリップ(赤黒セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリークリップ(赤黒セット)
テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531
シールドクリップ
ワニ口クリップ(モールドクリップ)
ワニ口クリップ(赤黒セット/6色セット)
バッテリークリップ
メーカーテイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機ミスミELPA朝日電器
通常価格503-251 -2701,7651,765682
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング